この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リセプタクルのスタイル  180°

  • 一次ロックの特徴  クリーン ボディ | ロッキング ランス

  • 防水性  いいえ | はい

ボディの特徴

  • 端子のシールのタイプ  単極ワイヤシール (SWS) | 非密閉

端子の特徴

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 端子サイズ  9.5mm

  • 通常の定格電流 (A) 65 | 78 | 100

  • 圧着タイプ  F クリンプ

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  銀 | 錫

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 嵌合タブ幅 (mm) 9.5

  • 嵌合タブ幅 (in) .37 | .374

  • 界面メッキ  スズ (Sn) | 銀 (Ag)

  • 嵌合タブ厚  1.2 mm [ .047 in ]

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 4.6 – 6.4 | 7.1 – 7.7

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .18 – .25 | .277 – .301

  • ワイヤ サイズ (AWG) 7 – 5 | 9 – 7

  • ワイヤ サイズ (mm²) 6 – 10 | 10 – 16

  • ワイヤ サイズ検索 (mm²) 6 | 8 | 10 | 12 | 16

  • ワイヤ サイズ検索 (AWG) 5 | 6 | 7 | 8 | 9

  • タブの長さ (mm) 38.2 | 41.7

  • タブの長さ (in) 1.5 | 1.64

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度 (最大) (°C) 125 | 130 | 140

  • 使用温度 (最大) (°F) 212 | 266 | 284

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 140 | -40 – 130

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 284 | -40 – 266

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合  銅

  • 自動化ガイドラインに適合  DIN 72036 ワイヤ ハーネス製造における自動化規格 (2024 年 6 月バージョン) に適合 | KOMAX 電気接続用自動コンポーネント挿入ガイドライン (バージョン 5.0 (2018 年 3 月)) に適合

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  DIN 72036

実装の特徴

  • 実装方法  Box | Carton | Reel

  • パッケージ数量  500 | 600

その他

  • 端子伝導性  41 ~ 100 A (高出力)

関連資料
利用できるドキュメントはありません。