この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リセプタクルのスタイル  180°

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合 | ロッキング ランス

  • 防水性  いいえ | はい

ボディの特徴

  • 端子のシールのタイプ  単極ワイヤシール (SWS) | 非密閉

端子の特徴

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 端子サイズ  4.8mm | 6.3mm

  • 通常の定格電流 (A) 12 | 17 | 20 | 24 | 26 | 30 | 36 | 37 | 40

  • 圧着タイプ  F クリンプ

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  銀 | 錫

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 嵌合タブ幅 (mm) 4.8 | 5.8 | 6.3

  • 嵌合タブ幅 (in) .189 | .228 | .248 | .25

  • 界面メッキ  スズ (Sn) | 銀 (Ag)

  • 嵌合タブ厚 (mm) .8

  • 嵌合タブ厚 (in) .03 | .031

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ | ワイヤ&ケーブル

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.15 – 2.3 | 1.15 – 1.6 | 1.2 – 2.3 | 1.4 – 2.1 | 1.4 – 2.7 | 2.2 – 3.7 | 2.2 – 3 | 3.4 – 4.3 | 3.4 – 4.4 | 6

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .045 – .063 | .047 – .091 | .055 – .082 | .055 – .106 | .055 – .083 | .086 – .118 | .086 – .145 | .132 – .172 | .134 – .169 | .236

  • ワイヤ サイズ (AWG) 11 – 9 | 13 – 11 | 17 – 13 | 20 – 17 | 24 – 20

  • ワイヤ サイズ (mm²) .2 – .5 | .5 – 1 | 1 – 2.5 | 2.5 – 4 | 4 – 6

  • ワイヤ サイズ検索 (mm²) .2 | .25 | .3 | .4 | .5 | .6 | .75 | 1 | 1.25 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6

  • ワイヤ サイズ検索 (AWG) 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 9

  • タブの長さ (mm) 19.05 | 19.5 | 19.95 | 20 | 20.95

  • タブの長さ (in) .75 | .767 | .77 | .78 | .785 | .787 | .82

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度 (最大) (°C) 130 | 140 | 180

  • 使用温度 (最大) (°F) 266 | 284 | 356

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 140 | -40 – 130 | -40 – 180

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 356 | -40 – 284 | -40 – 266

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合  銅

  • 自動化ガイドラインに適合  DIN 72036 ワイヤ ハーネス製造における自動化規格 (2024 年 6 月バージョン) に適合 | KOMAX 電気接続用自動コンポーネント挿入ガイドライン (バージョン 5.0 (2018 年 3 月)) に適合

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  DIN 72036 | LV214

実装の特徴

  • 実装方法  Box | Reel

  • パッケージ数量  1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200

その他

  • 顧客の指定問い合わせ先  いいえ

  • 端子伝導性  0 ~ 24 A (低出力) | 25 ~ 40 A (出力) | 41 ~ 100 A (高出力)

関連資料
利用できるドキュメントはありません。