この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リセプタクルのスタイル  180°

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合 | ロッキング ランス

  • 防水性  いいえ | はい

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

ボディの特徴

  • 端子のシールのタイプ  単極ワイヤシール (SWS) | 非密閉

端子の特徴

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 端子サイズ  8mm

  • 通常の定格電流 (A) 5 | 40 | 49 | 67

  • 圧着タイプ  F クリンプ

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  銀 | 錫

  • 端子のタイプ  タブ | リセプタクル

  • 嵌合タブ幅 (mm) 8

  • 嵌合タブ幅 (in) .314 | .315

  • 界面メッキ  スズ (Sn) | スズ銀 (SnAg) | 銀 (Ag)

  • 嵌合タブ厚 (mm) .8 | 1 | 1.25

  • 嵌合タブ厚 (in) .031 | .04 | .05

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ | ワイヤ&ケーブル

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 2.65 – 3.9 | 2.8 – 3.9 | 3.7 – 4.3 | 4.9 – 5.9

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .104 – .154 | .11 – .154 | .145 – .16 | .193 – .233

  • ワイヤ サイズ (AWG) 9 | 9 – 7 | 10 – 9 | 13 – 11

  • ワイヤ サイズ (mm²) 2.5 – 4 | 5 – 6 | 6 | 7 – 10

  • ワイヤ サイズ検索 (mm²) 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10

  • ワイヤ サイズ検索 (AWG) 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9

  • タブの長さ (mm) 30 | 30.1 | 30.2 | 36 | 37.65 | 37.75 | 37.85

  • タブの長さ (in) 1.18 | 1.19 | 1.4 | 1.42 | 1.48 | 1.49

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度 (最大) (°C) 125 | 180

  • 使用温度 (最大) (°F) 257 | 356

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 125 | -40 – 180

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 356 | -40 – 257

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合  銅

  • 自動化ガイドラインに適合  DIN 72036 ワイヤ ハーネス製造における自動化規格 (2024 年 6 月バージョン) に適合 | KOMAX 電気接続用自動コンポーネント挿入ガイドライン (バージョン 5.0 (2018 年 3 月)) に適合

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  DIN 72036

実装の特徴

  • 実装方法  Reel

  • パッケージ数量  500 | 850 | 900 | 1100 | 1300

その他

  • 顧客の指定問い合わせ先  いいえ

  • 端子伝導性  41 ~ 100 A (高出力)

関連資料
利用できるドキュメントはありません。