この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リセプタクルのスタイル  180°

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合 | ロッキング ランス

  • 防水性  いいえ | はい

ボディの特徴

  • 端子のシールのタイプ  単極ワイヤシール (SWS) | 非密閉

端子の特徴

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 端子サイズ  5.8mm

  • 通常の定格電流 (A) 40

  • 圧着タイプ  C クリンプ | F クリンプ

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  銀 | 錫

  • 端子のタイプ  タブ

  • 嵌合タブ幅 (mm) 5.8

  • 嵌合タブ幅 (in) .228 | .23

  • 界面メッキ  スズ (Sn) | 銀 (Ag)

  • 嵌合タブ厚 (mm) .8

  • 嵌合タブ厚 (in) .03 | .031

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ | ワイヤ&ケーブル

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 2.2 – 3 | 2.7 – 3.7 | 4 – 5.2 | 6

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .087 – .118 | .106 – .145 | .157 – .204 | .236

  • ワイヤ サイズ (AWG) 11 – 9 | 11 – 10 | 13 – 11 | 17 – 13

  • ワイヤ サイズ (mm²) 1 – 2.5 | 2.5 – 4 | 4 – 6

  • ワイヤ サイズ検索 (mm²) 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.63 | 3.3 | 4 | 4.1 | 4.15 | 5 | 5.2 | 6

  • ワイヤ サイズ検索 (AWG) 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9

  • タブの長さ (mm) 25.2 | 27.2 | 28.3 | 28.8 | 29 | 29.3

  • タブの長さ (in) .992 | 1.07 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.15

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度 (最大) (°C) 130 | 140

  • 使用温度 (最大) (°F) 266 | 284

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 140 | -40 – 130

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 284 | -40 – 266

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合  銅

  • 自動化ガイドラインに適合  DIN 72036 ワイヤ ハーネス製造における自動化規格 (2024 年 6 月バージョン) に適合 | KOMAX 電気接続用自動コンポーネント挿入ガイドライン (バージョン 5.0 (2018 年 3 月)) に適合

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  DIN 72036

実装の特徴

  • 実装方法  Reel

  • パッケージ数量  1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800

その他

  • 端子伝導性  25 ~ 40 A (出力)

関連資料
利用できるドキュメントはありません。