製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
混合およびハイブリッド コネクタ
はい
-
コネクタ形状
角形
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
メス端子用ハウジング
-
防水性
いいえ
-
一次ロックの特徴
ハウジング内に統合 | ロッキング ランス
-
接続タイプ
電線対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
端子の特徴
-
端子のタイプ
リセプタクル
-
端子サイズ
.5mm | 1.5mm
-
嵌合タブ幅 (mm)
.5 | 1.5
-
嵌合タブ幅 (in)
.02 | .06
-
端子の定格電流 (最大) (A)
4
機械的アタッチメント
-
端子位置保証
いいえ
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ピッチ (mm)
2 | 3.2
-
ピッチ (in)
.07 | .12
寸法
-
製品幅
20 mm [ .78 in ]
-
列間スペーシング (mm)
3.45 | 4.05
-
列間スペーシング (in)
.13 | .15
-
コネクタの高さ
22.2 mm [ .87 in ]
-
製品長さ (mm)
28.8 | 30.8
-
製品長さ (in)
1.13 | 1.21
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
使用温度 (最大)
105 °C [ 221 °F ]