この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  はい

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  メス端子用ハウジング

  • 防水性  いいえ

  • 一次ロックの特徴  クリーン ボディ | ハウジング内に統合 | ロッキング ランス

  • 接続タイプ  電線対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  29

  • 列数  5

電気的特性

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12 | 32

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー | 自然色 | 青 | 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  A | B | C | D

端子の特徴

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 端子サイズ  .5mm | 1.2mm

  • 嵌合タブ幅 (mm) .5 | 1.2

  • 嵌合タブ幅 (in) .019 | .02 | .047 | .197 | 1.2

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3 | 20

機械的アタッチメント

  • 端子位置保証  はい

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング) | ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ピッチ (mm) 2 | 3.3

  • ピッチ (in) .07 | .078 | .12 | .13

寸法

  • 製品幅  18.6 mm [ .73 in ]

  • 列間スペーシング (mm) 1.5 | 5

  • 列間スペーシング (in) .059 | .06 | .197

  • コネクタの高さ  23.75 mm [ .93 in ]

  • 製品長さ  26.4 mm [ 1.03 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 221 | -40 – 121

  • 使用温度 (最大)  105 °C [ 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal | パワーおよびシグナル

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

  • パッケージ数量  50

その他

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ

関連資料
利用できるドキュメントはありません。