製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
混合およびハイブリッド コネクタ
はい
-
コネクタ形状
角形
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
メス端子用ハウジング
-
防水性
いいえ
-
一次ロックの特徴
ハウジング内に統合 | ロッキング ランス
-
接続タイプ
電線対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
ボディの特徴
-
一次製品色
グレー | ベージュ | 自然色 | 茶 | 青 | 黒
-
コネクタおよびキーイング コード
A | B | C | D | E | F
端子の特徴
-
端子のタイプ
リセプタクル
-
端子サイズ
.5mm | 2.8mm
-
嵌合タブ幅 (mm)
.5 | 2.8
-
嵌合タブ幅 (in)
.019 | .11
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3
機械的アタッチメント
-
端子位置保証
はい
-
コネクタ取り付けのタイプ
パネル マウントおよびボード マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
PBT GF20
-
ピッチ (mm)
1.5 | 2 | 5
-
ピッチ (in)
.05 | .19 | .787
寸法
-
製品幅
23.75 mm [ .93 in ]
-
列間スペーシング (mm)
2 | 3
-
列間スペーシング (in)
.07 | .11
-
コネクタの高さ
19.7 mm [ .77 in ]
-
製品長さ
29.15 mm [ 1.14 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
使用温度 (最大)
105 °C [ 221 °F ]