この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  はい

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ | メス端子用ハウジング | リセプタクル

  • 防水性  いいえ

  • 一次ロックの特徴  クリーン ボディ | ロッキング ランス

  • 接続タイプ  電線対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  12

  • 列数  4

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 500

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー | 自然色 | 茶 | 青 | 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  A | B | C | D | E

端子の特徴

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 端子サイズ  1.2mm | 2.8mm | AMP MCP 2.8 mm

  • 嵌合タブ幅 (mm) 1.2 | 2.8

  • 嵌合タブ幅 (in) .047 | .11

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3 | 23 | 34

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • 端子位置保証  いいえ | はい

  • ストレイン リリーフ  なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング) | パネル マウントおよびボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA 66 GF20

  • ピッチ  2 mm [ .078 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • 使用温度 (最大)  105 °C [ 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

その他

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ | はい

関連資料
利用できるドキュメントはありません。