この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  はい

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング | メス端子用ハウジング

  • 防水性  いいえ | はい

  • 一次ロックの特徴  クリーン ボディ | ハウジング内に統合 | ロッキング ランス | 端子上

  • 接続タイプ  電線対デバイス | 電線対基板 | 電線対電線

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • ブランク キャビティ位置  0 | 24 | 36 | 4 | 6 | 84

  • 極数  5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 22 | 23 | 28 | 30 | 32 | 34 | 40 | 47 | 48 | 50 | 60 | 81 | 94

  • 列数  1 | 2 | 3 | 4 | 5

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 12 | 14 | 16 | 24

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12 | 24 | 48

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度 (°) 90° | 180°

  • 一次製品色  グレー | ブルー グレー | 自然色 | 黄 | 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  1 | 2 | 3 | A | B | F | ニュートラル

端子の特徴

  • 端子のタイプ  タブ | リセプタクル

  • 端子サイズ  .5mm | .63mm | .64mm | 1.5K | 1.5mm | 2.8K | 2.8mm | 4.8mm | 6.3mm

  • 嵌合タブ幅 (mm) .5 | .63 | .64 | 1.5 | 2.8 | 4.8 | 6.3

  • 嵌合タブ幅 (in) .019 | .02 | .024 | .025 | .05 | .059 | .06 | .11 | .188 | .248

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3 | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 30 | 40 | 41

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き | 分極リブ | 極性 | 極性付きスロット

  • 端子位置保証  いいえ | はい

  • ストレイン リリーフ  あり | なし | アクセサリ別に追加

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA 66 GF30 | PA 66 GF35 | PA GF | PBT/ASA-GF20 | PBT GF10 | PBT GF15 | PBT GF20 | Polybutylene Terephthalate (PBT) | ガラス繊維入り PBT

  • ピッチ (mm) 1.8 | 2.5 | 2.54 | 2.9 | 3 | 3.5 | 3.7 | 4 | 5 | 5.08 | 5.2 | 5.7 | 9.1

  • ピッチ (in) .071 | .09 | .098 | .1 | .11 | .118 | .12 | .13 | .14 | .145 | .15 | .157 | .19 | .196 | .197 | .2 | .22 | .35 | .36

寸法

  • 製品幅 (mm) .11 | 3 | 6.7 | 6.85 | 11.7 | 16.65 | 20.5 | 21.7 | 23.25 | 23.8 | 25.6 | 26.1 | 26.25 | 26.4 | 31 | 34.4 | 35.5 | 36.5 | 36.6 | 37.35 | 38.7 | 39.35 | 51.5 | 54.5

  • 製品幅 (in) .118 | .263 | .269 | .46 | .65 | .8 | .85 | .91 | .937 | 1.01 | 1.03 | 1.22 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.43 | 1.437 | 1.44 | 1.47 | 1.52 | 2.02 | 2.15 | 35.7

  • 列間スペーシング (mm) 2.54 | 3 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 5 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6 | 6.6 | 6.8 | 6.85 | 7 | 7.7 | 7.8

  • 列間スペーシング (in) .1 | .11 | .118 | .12 | .13 | .16 | .165 | .19 | .21 | .216 | .22 | .23 | .24 | .26 | .269 | .27 | .3 | .31 | .32 | 3

  • コネクタの高さ (mm) 10.5 | 11.7 | 12.3 | 12.4 | 14.1 | 15.35 | 15.8 | 16 | 17.9 | 18.2 | 19.6 | 23.3 | 24.8 | 28.85 | 34.4 | 35.5 | 37.35 | 37.4 | 39.35 | 43 | 46

  • コネクタの高さ (in) .413 | .46 | .48 | .49 | .55 | .6 | .622 | .63 | .7 | .716 | .77 | .917 | .98 | 1.13 | 1.35 | 1.4 | 1.47 | 1.69 | 1.692 | 1.693 | 1.81 | 2.087

  • 製品長さ (mm) 1.4 | 12.2 | 13.6 | 19 | 28.4 | 32.05 | 33.7 | 34.4 | 36.7 | 37 | 37.35 | 39.6 | 40.6 | 44.65 | 46.5 | 51.5 | 54.3 | 60.65 | 64.6 | 76.4 | 80.6 | 85.3 | 90 | 90.04 | 90.4 | 97

  • 製品長さ (in) .48 | .53 | .74 | .75 | 1.11 | 1.26 | 1.32 | 1.35 | 1.44 | 1.45 | 1.47 | 1.56 | 1.59 | 1.6 | 1.76 | 1.83 | 2.02 | 2.03 | 2.13 | 2.388 | 2.54 | 3 | 3.17 | 3.35 | 3.36 | 3.54 | 3.56 | 3.82 | 60.65

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 140 | -40 – 85 | -40 – 100 | -40 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 185 | -40 – 212 | -40 – 257 | -40 – 284 | -40 – 266 | -40 – 248

  • 使用温度 (最大) (°C) 85 | 100 | 120 | 125 | 130 | 140

  • 使用温度 (最大) (°F) 185 | 212 | 248 | 257 | 266 | 284

動作/用途

  • 自動化ガイドラインに適合  KOMAX 電気接続用自動コンポーネント挿入ガイドライン (バージョン 5.0 (2018 年 3 月)) に適合 | セットアップ作業の増加/プロセス速度の制限を含む KOMAX 自動コンポーネント挿入ガイドライン バージョン 5 に準拠

  • 回路用途  Signal | パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB | いいえ

  • IP 定格  IP67 | IP69K | IPX0 | IPX7 | IPX9K

  • 認証/規格製品に適合  DIN IEC 512 | GMW3191 | USCAR-2

実装の特徴

  • 実装方法  Box | Carton | Tray

  • パッケージ数量  1 | 30 | 42 | 84 | 100 | 108 | 120 | 140 | 168 | 484 | 528 | 700 | 750 | 792 | 800 | 1000 | 1500 | 2000

その他

  • サービス可能  いいえ | はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ | はい

関連資料
利用できるドキュメントはありません。