この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リセプタクルのスタイル  180°

  • 一次ロックの特徴  ロッキング ランス

  • 防水性  いいえ | はい

ボディの特徴

  • 端子のシールのタイプ  単極ワイヤシール (SWS) | 非密閉

端子の特徴

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 端子サイズ  5.2mm

  • 通常の定格電流 (A) 45

  • 圧着タイプ  F クリンプ

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  銀 | 錫

  • 端子のタイプ  タブ | リセプタクル

  • 嵌合タブ幅 (mm) 5.2

  • 嵌合タブ幅 (in) .2 | .204 | .205

  • 界面メッキ  スズ (Sn) | 銀 (Ag)

  • 嵌合タブ厚 (mm) .63

  • 嵌合タブ厚 (in) .024 | .025

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ | ワイヤ&ケーブル

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.9 – 3 | 2.2 – 3 | 2.7 – 3.7 | 3.4 – 4.3

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .074 – .118 | .075 – .118 | .087 – .118 | .106 – .146 | .13 – .169

  • ワイヤ サイズ (AWG) 11 – 9 | 13 – 11 | 16 – 14 | 17 – 13

  • ワイヤ サイズ (mm²) 1 – 2.5 | 1 – .25 | 2.5 – 4 | 4 – 6

  • ワイヤ サイズ検索 (mm²) 1 | 1.03 | 1.25 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6

  • ワイヤ サイズ検索 (AWG) 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9

  • タブの長さ (mm) 19.2 | 19.45 | 20 | 26.9

  • タブの長さ (in) .75 | .755 | .765 | .79 | 1.05

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度 (最大) (°C) 130 | 150

  • 使用温度 (最大) (°F) 266 | 302

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 150 | -40 – 130

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 302 | -40 – 266

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合  銅

  • 自動化ガイドラインに適合  DIN 72036 ワイヤ ハーネス製造における自動化規格 (2024 年 6 月バージョン) に適合 | KOMAX 電気接続用自動コンポーネント挿入ガイドライン (バージョン 5.0 (2018 年 3 月)) に適合

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  DIN 72036

実装の特徴

  • 実装方法  Reel

  • パッケージ数量  1700 | 1800 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000

その他

  • 端子伝導性  41 ~ 100 A (高出力)

関連資料
利用できるドキュメントはありません。