この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング | メス端子用ハウジング

  • 防水性  いいえ

  • 一次ロックの特徴  クリーン ボディ | ハウジング内に統合

  • 接続タイプ  電線対デバイス | 電線対基板 | 電線対電線

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2 | 10 | 18 | 26 | 36

  • 列数  1 | 2

電気的特性

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12 | 24 | 48

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度 (°) 180°

  • 一次製品色  なし | グレー | 青 | 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  A | B | D

端子の特徴

  • 端子のタイプ  タブ | リセプタクル

  • 端子サイズ  .64mm

  • 嵌合タブ幅  .64 mm [ .025 in ]

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 10.5

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き | 極性

  • 端子位置保証  いいえ | はい

  • ストレイン リリーフ  なし | アクセサリ別に追加

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA 66 GF35 | PBT GF15 | ナイロン 6/6 GF35

  • ピッチ (mm) 2.54 | 3.4

  • ピッチ (in) .1 | .133 | .134

寸法

  • 製品幅 (mm) 16.5 | 19.8 | 31.75 | 32.9

  • 製品幅 (in) .65 | .78 | 1.25 | 1.3

  • 列間スペーシング (mm) 2.24 | 2.54 | 3.8

  • 列間スペーシング (in) .088 | .1 | .15

  • コネクタの高さ (mm) 7.5 | 7.8 | 12.97 | 23.4

  • コネクタの高さ (in) .295 | .307 | .511 | .92

  • 製品長さ (mm) 9.45 | 20.2 | 34 | 48.3

  • 製品長さ (in) .37 | .8 | 1.34 | 1.9

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 85 | -40 – 100

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 185 | -40 – 212

  • 使用温度 (最大) (°C) 85 | 100

  • 使用温度 (最大) (°F) 185 | 212

動作/用途

  • 回路用途  Signal

実装の特徴

  • 実装方法  Bag | Tray | パッケージ

  • パッケージ数量  1 | 50 | 60 | 1800

その他

  • サービス可能  はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ

関連資料
利用できるドキュメントはありません。