製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ヘッダーのタイプ
完全にシュラウド付き
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
混合およびハイブリッド ヘッダ
いいえ
-
コネクタ形状
角形
-
防水性
いいえ
-
接続タイプ
電線対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
構成の特徴
-
セクション数
1
-
シグナル極数
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 32
-
PCB マウント向き
垂直 | 水平
-
極数
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 32 | 40
-
列数
1 | 2
電気的特性
-
公称電圧アーキテクチャ (V)
12 | 24
-
動作電圧 (VDC)
12 | 24
-
定格電圧 (最大) (VDC)
24
ボディの特徴
-
コネクタおよびキーイング コード
A | B | C
-
一次製品色
グレー | 自然色 | 青 | 黒
端子の特徴
-
端子のタイプ
タブ | ピン
-
嵌合タブ幅 (mm)
.5
-
嵌合タブ幅 (in)
.019 | .02
-
嵌合タブ厚 (mm)
.4
-
嵌合タブ厚 (in)
.015 | .016
-
嵌合ピンの直径
8 mm [ .31 in ]
-
端子の定格電流 (最大) (A)
.3 | 1.5 | 1.6 | 3 | 8
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn) | ニッケル (Ni)
結線の特徴
-
PCB に対する結線方法
サーフェス マウント | スルー ホール - はんだ付け
機械的アタッチメント
-
PCB マウント アラインメント
あり | なし
-
嵌合調整
あり
-
PCB マウント リテンション
あり | なし
-
パネル マウント機能
なし
-
取り付け穴
なし
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
嵌合保持のタイプ
ロック インタフェース
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ピッチ (mm)
1.8 | 2
-
ピッチ (in)
.07 | .071 | .078
寸法
-
基板厚 (推奨)
.8 mm [ .031 in ]
-
コネクタ長 (mm)
13.1 | 13.45 | 15.25 | 16.45 | 17.05 | 17.5 | 18 | 20.05 | 20.65 | 27.25 | 38.05
-
コネクタ長 (in)
.515 | .529 | .6 | .648 | .67 | .69 | .71 | .789 | .81 | 1.073 | 1.49
-
コネクタ幅 (mm)
6.05 | 9.4 | 14.9 | 16.7 | 17.05 | 20.3 | 24.25 | 24.47 | 25.3 | 25.7
-
コネクタ幅 (in)
.23 | .238 | .37 | .58 | .65 | .671 | .79 | .95 | .963 | .996 | 1.01
-
PCB からのプロファイル高さ (mm)
9.4 | 12.6 | 22.95
-
PCB からのプロファイル高さ (in)
.37 | .496 | .904
使用条件
-
使用温度 (最大) (°C)
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 130
-
使用温度 (最大) (°F)
212 | 221 | 266
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 105
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 257 | -40 – 221 | -40 – 266
動作/用途
-
はんだプロセス
リフローはんだ付け可能
-
シールド処理済み
いいえ
-
回路用途
Signal
実装の特徴
-
実装方法
Reel | Tray | テープおよびリール
-
パッケージ数量
1 | 156 | 180
その他
-
インタフェース番号
114-94000-1 | 114-94000-20 | 114-20160 | 114-94000-17 | 208-18060