製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
混合およびハイブリッド コネクタ
いいえ
-
コネクタ形状
角形
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
メス端子用ハウジング
-
防水性
いいえ
-
一次ロックの特徴
ハウジング内に統合 | ロッキング ランス
-
接続タイプ
電線対基板 | 電線対電線
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板 | フレキシブル プリント回路 (FPC) | ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数
20 | 24 | 32 | 40 | 48
-
列数
1 | 2
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
12 | 24
-
公称電圧アーキテクチャ (V)
12
ボディの特徴
-
ケーブル出口角度 (°)
180°
-
一次製品色
自然色 | 黒
-
コネクタおよびキーイング コード
A | B
端子の特徴
-
端子のタイプ
リセプタクル
-
端子サイズ
.5mm | .64mm
-
嵌合タブ幅 (mm)
.5 | .64
-
嵌合タブ幅 (in)
.02 | .025
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3
機械的アタッチメント
-
嵌合調整
あり
-
嵌合調整のタイプ
キー付き | 極性
-
端子位置保証
いいえ
-
ストレイン リリーフ
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
PA 66 | PBT GF10
-
ピッチ (mm)
1.8 | 2
-
ピッチ (in)
.07 | .071 | .078
寸法
-
製品幅 (mm)
20 | 26.5
-
製品幅 (in)
.787 | 1.043
-
列間スペーシング (mm)
1.5 | 2
-
列間スペーシング (in)
.059 | .078
-
コネクタの高さ (mm)
11.2 | 14.8
-
コネクタの高さ (in)
.441 | .583
-
製品長さ (mm)
19.9 | 35
-
製品長さ (in)
.783 | 1.38
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
使用温度 (最大)
105 °C [ 221 °F ]
実装の特徴
-
実装方法
Bag | Carton | パッケージ
-
パッケージ数量
800 | 1000 | 2000