製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
混合およびハイブリッド コネクタ
いいえ
-
コネクタ形状
角形
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
オス端子用ハウジング | メス端子用ハウジング
-
防水性
いいえ
-
一次ロックの特徴
クリーン ボディ | ロッキング ランス
-
接続タイプ
電線対デバイス | 電線対電線
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数
2 | 4 | 13 | 14
-
列数
1 | 2
電気的特性
-
公称電圧アーキテクチャ (V)
12 | 18 | 24 | 48
ボディの特徴
-
ケーブル出口角度 (°)
180°
-
一次製品色
ベージュ | 緑 | 自然色 | 茶 | 青 | 黒
-
コネクタおよびキーイング コード
A | B | C
端子の特徴
-
端子のタイプ
タブ | リセプタクル
-
端子サイズ
1.2mm
-
嵌合タブ幅 (mm)
1.2
-
嵌合タブ幅 (in)
.04 | .047
-
端子の定格電流 (最大) (A)
16
機械的アタッチメント
-
嵌合調整
あり
-
嵌合調整のタイプ
キー付き | 極性
-
端子位置保証
いいえ
-
ストレイン リリーフ
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
PA 66 | PA 66 GF | PA GF | ナイロン 6/6 GF35 | ナイロン GF
-
ピッチ (mm)
3 | 4 | 4.5
-
ピッチ (in)
.118 | .15 | .157 | .177
寸法
-
製品幅 (mm)
20.98 | 21 | 21.45 | 35.2 | 35.4
-
製品幅 (in)
.82 | .826 | .827 | .84 | 1.38 | 1.39
-
列間スペーシング (mm)
2.5 | 5.44
-
列間スペーシング (in)
.09 | .098 | .214
-
コネクタの高さ (mm)
7.35 | 7.95 | 9.35 | 9.5 | 10.9 | 16.33 | 17.88
-
コネクタの高さ (in)
.28 | .313 | .37 | .374 | .429 | .64 | .7
-
製品長さ (mm)
13.9 | 14 | 22 | 25.25 | 33.3
-
製品長さ (in)
.547 | .55 | .86 | .994 | 1.31
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 105
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 257 | -40 – 221 | -40 – 266
-
使用温度 (最大) (°C)
105 | 125 | 130
-
使用温度 (最大) (°F)
221 | 257 | 266
実装の特徴
-
実装方法
Bag | パッケージ
-
パッケージ数量
1 | 150 | 250 | 500
その他
-
サービス可能
いいえ | はい
-
コネクタ位置保証機構(CPA)
いいえ | はい