| 製品 | TE製品番号: | 文書 | 端子のタイプ | ワイヤ サイズ | ワイヤ サイズ | 嵌合タブ幅 | 界面メッキ | 一次ロックの特徴 | 防水性 | 嵌合タブ厚 | 端子伝導性 | 端子のシールのタイプ | ワイヤ サイズ検索 | ワイヤ サイズ検索 | 製品の結線先 | 使用温度 (最大) | タブの長さ | 使用温度範囲 |
|---|
| 5-1418758-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | スズ (Sn) | ロッキング ランス | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | ワイヤ | 130 °C | 25.6 mm | -40 – 130 °C |
| 5-1418758-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | 金 (Au) | ロッキング ランス | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | ワイヤ | 150 °C | 25.6 mm | -40 – 150 °C |
| 5-1418758-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | 銀 (Ag) | ロッキング ランス | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | ワイヤ | 150 °C | 25.6 mm | -40 – 150 °C |
| 5-1418760-1 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.15 mm | スズ (Sn) | ロッキング ランス | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 19 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 130 °C | 25.6 mm | -40 – 130 °C |
| 5-1418760-2 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.15 mm | 金 (Au) | ロッキング ランス | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 20 AWG | ワイヤ | 150 °C | 25.6 mm | -40 – 150 °C |
| 5-1418760-3 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.15 mm | 銀 (Ag) | ロッキング ランス | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .5 mm², .75 mm² | 20 AWG | ワイヤ | 150 °C | 25.6 mm | -40 – 150 °C |
| 1418762-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | スズ (Sn) | ロッキング ランス | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | ワイヤ | 130 °C | 25.6 mm | -40 – 130 °C |
| 1418762-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | 銀 (Ag) | ロッキング ランス | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | ワイヤ | 150 °C | 25.6 mm | -40 – 150 °C |
| 1418844-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | スズ (Sn) | クリーン ボディ | はい | .63 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 単極ワイヤシール (SWS) | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | ワイヤ | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 1418844-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | 金 (Au) | クリーン ボディ | はい | .63 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 単極ワイヤシール (SWS) | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | ワイヤ | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1418844-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | 銀 (Ag) | クリーン ボディ | はい | .63 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 単極ワイヤシール (SWS) | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | ワイヤ | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1418844-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| リセプタクル | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | スズ (Sn) | クリーン ボディ | はい | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 単極ワイヤシール (SWS) | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | ワイヤ | 125 °C | - | - | -40 – 130 °C |
| 7-1418844-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| リセプタクル | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | 金 (Au) | クリーン ボディ | はい | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 単極ワイヤシール (SWS) | .25 mm² | 22 AWG, 23 AWG | ワイヤ | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1418844-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| リセプタクル | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | 銀 (Ag) | クリーン ボディ | はい | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 単極ワイヤシール (SWS) | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | ワイヤ | 125 °C | - | - | -40 – 150 °C |
| 1418850-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | スズ (Sn) | クリーン ボディ | はい | .63 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 単極ワイヤシール (SWS) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | ワイヤ | 130 °C | 16.5 mm | -40 – 130 °C |
| 1418850-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | 金 (Au) | クリーン ボディ | はい | .63 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 単極ワイヤシール (SWS) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | ワイヤ | 150 °C | 16.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1418850-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | 銀 (Ag) | クリーン ボディ | はい | .63 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 単極ワイヤシール (SWS) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | ワイヤ | 150 °C | 16.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1452503-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | スズ (Sn) | クリーン ボディ | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | ワイヤ | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 1452503-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | 金 (Au) | クリーン ボディ | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | ワイヤ | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1452503-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | 銀 (Ag) | クリーン ボディ | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | ワイヤ | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452653-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | スズ (Sn) | ロッキング ランス | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | ワイヤ | 130 °C | 15 mm | -40 – 130 °C |
| 7-1452653-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | 金 (Au) | ロッキング ランス | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | ワイヤ | 150 °C | 15 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452653-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | 銀 (Ag) | ロッキング ランス | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | ワイヤ | 150 °C | 15 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452656-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | スズ (Sn) | ロッキング ランス | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 7-1452656-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | 金 (Au) | ロッキング ランス | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452656-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | 銀 (Ag) | ロッキング ランス | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452659-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | スズ (Sn) | ロッキング ランス | いいえ | .6 mm | 25 ~ 40 A (出力) | 非密閉 | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | ワイヤ | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 7-1452659-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | 金 (Au) | ロッキング ランス | いいえ | .6 mm | 25 ~ 40 A (出力) | 非密閉 | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | ワイヤ | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452659-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | 銀 (Ag) | ロッキング ランス | いいえ | .6 mm | 25 ~ 40 A (出力) | 非密閉 | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | ワイヤ | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1534594-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | スズ (Sn) | クリーン ボディ | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | ワイヤ | 130 °C | 15 mm | -40 – 130 °C |
| 1534594-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | 銀 (Ag) | クリーン ボディ | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | ワイヤ | 150 °C | 15 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1563888-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| リセプタクル | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.2 mm | 金 (Au) | ロッキング ランス | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | - | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1670144-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | スズ (Sn) | クリーン ボディ | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 1670144-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | 金 (Au) | クリーン ボディ | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1670144-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | 銀 (Ag) | クリーン ボディ | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1670146-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | スズ (Sn) | クリーン ボディ | はい | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 単極ワイヤシール (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 1670146-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | 金 (Au) | クリーン ボディ | はい | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 単極ワイヤシール (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1670146-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | 銀 (Ag) | クリーン ボディ | はい | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 単極ワイヤシール (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1718348-1 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.2 mm | スズ (Sn) | クリーン ボディ | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 24 AWG | ワイヤ | 130 °C | 24.5 mm | -40 – 130 °C |
| 1718348-2 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.2 mm | 金 (Au) | クリーン ボディ | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 24 AWG | ワイヤ | 150 °C | 24.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1718348-3 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.2 mm | 銀 (Ag) | クリーン ボディ | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 24 AWG | ワイヤ | 150 °C | 24.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1718350-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.2 mm | スズ (Sn) | クリーン ボディ | いいえ | .62 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | - | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | ワイヤ&ケーブル | 130 °C | 25.5 mm | -40 – 130 °C |
| 1718350-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.2 mm | 金 (Au) | クリーン ボディ | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 150 °C | 25.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1718350-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.2 mm | 銀 (Ag) | クリーン ボディ | いいえ | .6 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 150 °C | 25.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1718352-1 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | スズ (Sn) | クリーン ボディ | いいえ | .62 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | - | - | - | - | ワイヤ | 130 °C | 25.3 mm | -40 – 130 °C |
| 1718352-3 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | 銀 (Ag) | クリーン ボディ | いいえ | .62 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | - | - | - | - | ワイヤ | 150 °C | 25.3 mm | -40 – 150 °C |
| 1924782-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 1 mm² | 17 AWG | 1.2 mm | スズ (Sn) | クリーン ボディ | はい | .64 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | シリーズ シール | 1 mm² | 17 AWG | ワイヤ | 125 °C | 16.25 mm | -40 – 125 °C |
| 1924782-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 1 mm² | 17 AWG | 1.2 mm | スズ (Sn) | クリーン ボディ | はい | .64 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | シリーズ シール | 1 mm² | 17 AWG | ワイヤ | 125 °C | 16.25 mm | -40 – 125 °C |
| 1924782-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 1 mm² | 17 AWG | 1.2 mm | 銀 (Ag) | クリーン ボディ | はい | .64 mm | 0 ~ 24 A (低出力) | シリーズ シール | 1 mm² | 17 AWG | ワイヤ | 125 °C | 16.25 mm | -40 – 125 °C |
| 1924878-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .35 mm² | 22 AWG | 1.2 mm | スズ (Sn) | クリーン ボディ | いいえ | - | - | 0 ~ 24 A (低出力) | 非密閉 | .35 mm² | 22 AWG | ワイヤ | - | - | 16.25 mm | - | - |