この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リセプタクルのスタイル  180°

  • 一次ロックの特徴  ロッキング ランス

  • 防水性  いいえ | はい

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

ボディの特徴

  • 端子のシールのタイプ  単極ワイヤシール (SWS) | 非密閉

端子の特徴

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 端子サイズ  1.5K

  • 通常の定格電流 (A) 8 | 12 | 13 | 14

  • 圧着タイプ  F クリンプ | ダブル圧着

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  錫

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 嵌合タブ幅  1.6 mm [ .063 in ]

  • 界面メッキ  スズ (Sn) | 金 (Au) | 銀 (Ag)

  • 嵌合タブ厚 (mm) .6 | .8

  • 嵌合タブ厚 (in) .024 | .031

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.1 – 1.4 | 1.4 – 2.1 | 1.9 – 2.4 | 2.2 – 2.4

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .043 – .055 | .055 – .083 | .075 – .094 | .087 – .094

  • ワイヤ サイズ (AWG) 16

  • ワイヤ サイズ (mm²) .22 – .35 | .5 – 1 | 1.5

  • ワイヤ サイズ検索 (mm²) .22 | .35 | .5 | .7 | .75 | .85 | 1 | 1.5

  • ワイヤ サイズ検索 (AWG) 16

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度 (最大) (°C) 130 | 140 | 150

  • 使用温度 (最大) (°F) 266 | 284 | 302

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 140 | -40 – 150 | -40 – 130

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 302 | -40 – 284 | -40 – 266

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合  銅

  • 自動化ガイドラインに適合  DIN 72036 ワイヤ ハーネス製造における自動化規格 (2024 年 6 月バージョン) に適合 | KOMAX 電気接続用自動コンポーネント挿入ガイドライン (バージョン 5.0 (2018 年 3 月)) に適合

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  LV214

実装の特徴

  • 実装方法  Reel

  • パッケージ数量  4500 | 6000 | 7000 | 7500 | 8000 | 10000

その他

  • 端子伝導性  0 ~ 24 A (低出力)

関連資料
利用できるドキュメントはありません。