この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  メス端子用ハウジング

  • 防水性  はい

  • 一次ロックの特徴  ロッキング ランス

  • 接続タイプ  電線対デバイス | 電線対基板 | 電線対電線

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • ブランク キャビティ位置  6

  • 極数  6 | 10

  • 列数  1 | 2

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 14 | 24

  • 動作電圧 (VAC) 14

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12 | 14 | 24 | 48

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度 (°) 180°

  • 一次製品色  茶 | 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  F1 | N | なし

端子の特徴

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 端子サイズ  1.6mm

  • 嵌合タブ幅 (mm) 1.6

  • 嵌合タブ幅 (in) .06 | .063

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 10

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き | 極性

  • 端子位置保証  いいえ

  • ストレイン リリーフ  なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA 46 GF30 | PA 66 GF30 | PA GF | PBT GF30

  • ピッチ (mm) 4 | 4.2

  • ピッチ (in) .157 | .16 | .165

寸法

  • 製品幅 (mm) 28.5 | 29.3 | 30.3 | 40.5

  • 製品幅 (in) 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.594

  • 適合する絶縁直径範囲  .5 – 1 mm [ .016 – .03 in ]

  • 列間スペーシング  4 mm [ .157 in ]

  • コネクタの高さ (mm) 24.2 | 25.4 | 25.8

  • コネクタの高さ (in) .95 | 1 | 1.01

  • 製品長さ (mm) 28.5 | 29.4 | 40 | 56.3

  • 製品長さ (in) 1.122 | 1.15 | 1.57 | 2.22

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 85 | -40 – 140 | -40 – 130

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 284 | -40 – 266 | -40 – 185

  • 使用温度 (最大) (°C) 85 | 130 | 140

  • 使用温度 (最大) (°F) 185 | 266 | 284

動作/用途

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB

  • IP 定格  IP64K | IPX4K | IPX9K

  • 認証/規格製品に適合  CE

実装の特徴

  • 実装方法  Bag | Box | バルク

  • パッケージ数量  100 | 132 | 320 | 375

その他

  • サービス可能  いいえ | はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ | はい

関連資料
利用できるドキュメントはありません。