この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リセプタクルのスタイル  180°

  • 一次ロックの特徴  クリーン ボディ | ハウジング内に統合 | ロッキング ランス

  • 防水性  いいえ | はい

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

ボディの特徴

  • 端子のシールのタイプ  単極ワイヤシール (SWS) | 非密閉

端子の特徴

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 端子サイズ  2.8K | 2.8mm

  • 通常の定格電流 (A) 10 | 11 | 12 | 15 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 34

  • 圧着タイプ  F クリンプ

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  スズメッキ | 金 | 銀 | 錫

  • 端子のタイプ  タブ | リセプタクル

  • 嵌合タブ幅  2.8 mm [ .11 in ]

  • 界面メッキ  スズ (Sn) | 金 (Au) | 銀 (Ag)

  • 嵌合タブ厚 (mm) .6 | .63 | .8

  • 嵌合タブ厚 (in) .023 | .024 | .025 | .03 | .031

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ | ワイヤ&ケーブル

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1 – 1.6 | 1.1 – 1.6 | 1.1 – 1.4 | 1.15 – 1.6 | 1.2 – 1.6 | 1.2 – 1.4 | 1.3 – 2.1 | 1.4 – 2.1 | 1.4 – 2.7 | 1.4 – 2.3 | 1.45 – 2.1 | 1.6 – 2.1 | 1.9 – 3 | 2.1 – 2.9 | 2.1 – 3 | 2.1 – 3.1 | 2.2 – 3 | 2.2 – 2.9 | 2.4 – 3.7 | 2.7 – 3 | 2.7 – 3.7 | 3.4 – 3.7 | 3.4 | 4.1

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .03 – .065 | .039 – .063 | .043 – .055 | .043 – .063 | .045 – .063 | .047 – .055 | .047 – .063 | .05 – .09 | .051 – .083 | .055 – .106 | .055 – .09 | .055 – .091 | .055 – .083 | .057 – .083 | .06 – .083 | .062 – .082 | .075 – .118 | .08 – .118 | .08 – .11 | .082 – .011 | .082 – .118 | .083 – .114 | .083 – .122 | .086 – .118 | .087 – .118 | .094 – .145 | .1 – 11 | .106 – .145 | .106 – .146 | .118 – .157 | .134 | .161

  • ワイヤ サイズ (AWG) 11 | 13 – 11 | 14 – 12 | 14 – 11 | 15 – 13 | 16 – 14 | 17 – 13 | 18 – 13 | 20 – 17 | 20 – 16 | 22 – 20 | 22 | 24 – 20

  • ワイヤ サイズ (mm²) .2 – .5 | .22 – .35 | .35 | .35 – .5 | .5 – 1 | 1. – 2.5 | 1 – 2.5 | 1.5 – 2.5 | 2.5 – 4 | 4

  • ワイヤ サイズ検索 (mm²) .2 | .22 | .25 | .3 | .32 | .35 | .4 | .5 | .51 | .6 | .65 | .75 | .79 | .82 | 1 | 1.01 | 1.25 | 1.29 | 1.3 | 1.5 | 1.65 | 2 | 2.08 | 2.5 | 2.6 | 2.63 | 3 | 3.3 | 3.5 | 4 | 4.17

  • ワイヤ サイズ検索 (AWG) 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

  • タブの長さ (mm) 18.2 | 18.8 | 19.55 | 19.6 | 20.2 | 21 | 22.6 | 24.2 | 25 | 25.5 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 27.9 | 28.5 | 28.6

  • タブの長さ (in) .1 | .716 | .72 | .74 | .769 | .77 | .771 | .79 | .795 | .8 | .826 | .83 | .88 | .889 | .89 | .952 | .953 | .98 | .984 | 1 | 1.05 | 1.055 | 1.06 | 1.09 | 1.12

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度 (最大) (°C) 125 | 130 | 140 | 150 | 180

  • 使用温度 (最大) (°F) 212 | 266 | 284 | 302 | 356

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 130 | -40 – 180 | -40 – 140 | -40 – 150

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 302 | -40 – 356 | -40 – 284 | -40 – 266

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合  銅

  • 自動化ガイドラインに適合  DIN 72036 ワイヤ ハーネス製造における自動化規格 (2024 年 6 月バージョン) に適合 | KOMAX 電気接続用自動コンポーネント挿入ガイドライン (バージョン 5.0 (2018 年 3 月)) に適合

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  DIN 72036 | DIN 72 551 Part 6 | DIN EN 60352-2 | DIN ISO 6722 part 3 | IEC 664/664A (DIN VDE 0110) | LV214

実装の特徴

  • 実装方法  Box | Reel

  • パッケージ数量  2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 3700 | 3750 | 4000 | 4500 | 5000

その他

  • 顧客の指定問い合わせ先  いいえ | はい

  • 端子伝導性  0 ~ 24 A (低出力) | 25 ~ 40 A (出力)

関連資料
利用できるドキュメントはありません。