この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リセプタクルのスタイル  180°

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合 | ロッキング ランス

  • 防水性  いいえ | はい

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

ボディの特徴

  • 端子のシールのタイプ  単極ワイヤシール (SWS) | 非密閉

端子の特徴

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 端子サイズ  1.6mm

  • 通常の定格電流 (A) 10

  • 圧着タイプ  F クリンプ

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  金 | 銀 | 錫

  • 端子のタイプ  タブ | リセプタクル

  • 嵌合タブ幅 (mm) 1.6

  • 嵌合タブ幅 (in) .06 | .063

  • 界面メッキ  スズ (Sn) | 金 (Au) | 銀 (Ag)

  • 嵌合タブ厚 (mm) .6

  • 嵌合タブ厚 (in) .023 | .024

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ | ワイヤ&ケーブル

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.15 – 1.6 | 1.2 – 1.6 | 1.2 – 1.4 | 1.4 – 2 | 1.4 – 2.1 | 2.2 – 2.4 | 2.6 | 2.8

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .045 – .063 | .047 – .055 | .055 – .079 | .055 – .083 | .086 – .094 | .087 – .094 | .102 | .11

  • ワイヤ サイズ (AWG) 15 | 20 – 17 | 22 | 24 – 20

  • ワイヤ サイズ (mm²) .2 – .5 | .2 – .35 | .22 – .35 | .35 | .5 – 1 | 1.5

  • ワイヤ サイズ検索 (mm²) .2 | .22 | .25 | .3 | .32 | .34 | .35 | .38 | .4 | .5 | .51 | .6 | .65 | .75 | .79 | 1 | 1.5

  • ワイヤ サイズ検索 (AWG) 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

  • タブの長さ (mm) 7.8 | 19 | 19.15 | 25

  • タブの長さ (in) .307 | .748 | .75 | .753 | .98

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度 (最大) (°C) 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150

  • 使用温度 (最大) (°F) 212 | 248 | 266 | 284 | 302

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 140 | -40 – 130 | -40 – 150 | -40 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 302 | -40 – 284 | -40 – 266 | -40 – 248

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合  銅

  • 自動化ガイドラインに適合  DIN 72036 ワイヤ ハーネス製造における自動化規格 (2024 年 6 月バージョン) に適合 | KOMAX 電気接続用自動コンポーネント挿入ガイドライン (バージョン 5.0 (2018 年 3 月)) に適合

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  DIN 72036 | IEC 664/664A (DIN VDE 0110) | LV214

実装の特徴

  • 実装方法  Reel

  • パッケージ数量  4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000

その他

  • 顧客の指定問い合わせ先  いいえ

  • 端子伝導性  0 ~ 24 A (低出力)

関連資料
利用できるドキュメントはありません。