この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • 混合およびハイブリッド ヘッダ  いいえ

  • コネクタ形状  角形

  • 防水性  いいえ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • セクション数  1

  • シグナル極数  3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 26 | 32 | 40

  • PCB マウント向き  垂直

  • 極数  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 26 | 32 | 40

  • 列数  1 | 2 | 4

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 12 | 14

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12 | 50

  • 定格電圧 (最大) (VDC) 12 | 14

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  1 | 2 | 4 | A | A-E | B | B-F | C-D | C-F

  • 一次製品色  オレンジ | グレー | 白 | 自然色 | 青 | 黄 | 黒

端子の特徴

  • 端子のタイプ  タブ | ピン

  • 嵌合タブ幅 (mm) .63 | .64

  • 嵌合タブ幅 (in) .024 | .025

  • 嵌合タブ厚 (mm) .63

  • 嵌合タブ厚 (in) .024 | .025

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1 | 7 | 7.5

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  ボードロック | 取り付け穴

  • PCB マウント アラインメント  あり | なし

  • 嵌合調整  あり

  • PCB マウント リテンション  あり | なし

  • パネル マウント機能  あり | なし

  • 取り付け穴  あり | なし

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • 嵌合保持のタイプ  ロック インタフェース

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント | ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ピッチ (mm) 2.54 | 6.35

  • ピッチ (in) .1 | .25

寸法

  • 基板厚 (推奨) (mm) .8 – 1.6 | 1.6

  • 基板厚 (推奨) (in) .031 – .063 | .063

  • コネクタ長 (mm) 10.7 | 14.6 | 20.4 | 21.2 | 22.4 | 22.8 | 24 | 29.4 | 32.5 | 36.7 | 40.3 | 40.4 | 41 | 41.3 | 51 | 51.15 | 51.2 | 52.5 | 53.8 | 57.6

  • コネクタ長 (in) .421 | .57 | .803 | .83 | .882 | .898 | .944 | 1.147 | 1.28 | 1.45 | 1.587 | 1.591 | 1.614 | 1.626 | 1.995 | 2.008 | 2.016 | 2.067 | 2.118 | 2.26

  • コネクタ幅 (mm) 8.6 | 13.8 | 15 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16 | 16.5 | 17 | 19.75 | 21.2 | 22.2 | 23.8 | 25.9 | 41

  • コネクタ幅 (in) .339 | .543 | .591 | .608 | .61 | .62 | .622 | .63 | .65 | .669 | .78 | .83 | .87 | .937 | 1.02 | 1.61

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 6.2 | 6.4 | 16 | 16.5 | 18.7 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.5

  • PCB からのプロファイル高さ (in) .244 | .25 | .63 | .649 | .736 | .791 | .795 | .799 | .815 | .823 | .835 | .846

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125

  • 使用温度 (最大) (°F) 149 | 158 | 167 | 176 | 185 | 212 | 221 | 230 | 248 | 257

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 125 | -40 – 110 | -40 – 85 | -40 – 100 | -40 – 105 | -40 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 185 | -40 – 212 | -40 – 257 | -40 – 221 | -40 – 230 | -40 – 248

動作/用途

  • はんだプロセス  リフローはんだ付け可能 | 流動はんだ付け可能

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB | UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Box | Carton | Tray | Tube | バラ端子

  • パッケージ数量  32 | 40 | 44 | 160 | 220 | 360 | 384 | 432 | 496 | 576 | 585 | 648 | 936 | 1040 | 1428 | 2500 | 6272

その他

  • インタフェース番号  114-18063-091 | 114-18174-1 | 114-18063-16 | 208-15554 | 208-15544 | 208-15515 | 208-15592 | 208-15550 | 965444 | 965601 | 968473-1 | 1355350 | 1379890 | 1564013 | 1801400-PSA

関連資料
利用できるドキュメントはありません。