この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  メス端子用ハウジング

  • 防水性  いいえ

  • 一次ロックの特徴  ロッキング ランス

  • 接続タイプ  電線対電線

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  3

  • 列数  1

電気的特性

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度 (°) 180°

  • 一次製品色  黒

  • コネクタおよびキーイング コード  A

端子の特徴

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 端子サイズ  .64mm

  • 嵌合タブ幅  .64 mm [ .025 in ]

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 7.5

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • 端子位置保証  いいえ

  • ストレイン リリーフ  なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  Polybutylene Terephthalate (PBT)

  • ピッチ  2.54 mm [ .1 in ]

寸法

  • 製品幅  16.7 mm [ .65 in ]

  • コネクタの高さ  6.4 mm [ .251 in ]

  • 製品長さ  13 mm [ .511 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • 使用温度 (最大)  120 °C [ 248 °F ]

動作/用途

  • 自動化ガイドラインに適合  KOMAX 電気接続用自動コンポーネント挿入ガイドライン (バージョン 5.0 (2018 年 3 月)) に適合

  • 回路用途  Signal

実装の特徴

  • 実装方法  Carton

  • パッケージ数量  5000

その他

  • サービス可能  いいえ

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ

関連資料
利用できるドキュメントはありません。