この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ | はい

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング | メス端子用ハウジング

  • 防水性  いいえ

  • 一次ロックの特徴  クリーン ボディ | ハウジング内に統合 | ロッキング ランス | 端子上

  • 接続タイプ  電線対デバイス | 電線対パネル | 電線対基板 | 電線対電線

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • ブランク キャビティ位置  0

  • 極数  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 40 | 50 | 52

  • 列数  1 | 2 | 4

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 12 | 14 | 16 | 24 | 25 | 50 | 500

  • 動作電圧 (VAC) 12 | 24 | 25

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12 | 14 | 16 | 24 | 25 | 50

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度 (°) 90° | 180°

  • 一次製品色  グレー | クラレット バイオレット | ライト ブルー | 水色 | 白 | 紫 | 緑 | 自然色 | 茶 | 青 | 黄 | 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  1 | A | B | C | C-F | D | E | F | I | II | KA | Z | なし | ニュートラル

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット | タブ | リセプタクル

  • 端子サイズ  .63mm | .64mm | 2.8mm

  • 嵌合タブ幅 (mm) .63 | .64 | 2.8

  • 嵌合タブ幅 (in) .02 | .025 | .11

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3.5 | 6 | 7.5 | 13 | 15

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き | 極性

  • 端子位置保証  いいえ | はい

  • ストレイン リリーフ  あり | なし | アクセサリ別に追加

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング) | パネル マウントおよびボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA 6.6 | PA 6.6 GF | PA 66 | PA 66 GF | PA 66 GF13 | PA 66 GF15 | PA GF | PBT GF10 | PBT GF15 | PBT GF20 | Polybutylene Terephthalate (PBT) | ガラス繊維入り PBT | 熱可塑性 PBT GF

  • ピッチ (mm) 2.5 | 2.54 | 2.85 | 3 | 5.08

  • ピッチ (in) .09 | .098 | .1 | .112 | .118 | .2

寸法

  • 製品幅 (mm) .18 | 6.1 | 6.95 | 7 | 7.2 | 7.5 | 10.6 | 10.8 | 11.5 | 13.1 | 13.9 | 14 | 14.8 | 16 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 17.9 | 18.5 | 18.9 | 19.2 | 19.3 | 20 | 23.5 | 23.7 | 25.2 | 26.5 | 26.6 | 28.5 | 28.8 | 29 | 29.3 | 30.9 | 31.9 | 32.6 | 32.8 | 33.6 | 39.9

  • 製品幅 (in) .24 | .27 | .276 | .283 | .29 | .417 | .42 | .45 | .515 | .547 | .551 | .583 | .62 | .629 | .63 | .638 | .64 | .65 | .653 | .657 | .66 | .677 | .68 | .69 | .693 | .705 | .72 | .73 | .744 | .75 | .76 | .787 | .92 | .933 | 1 | 1.04 | 1.043 | 1.05 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.32 | 1.57 | 22.3

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) .51 | .54 | .81 | .89 | .95

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .02 | .021 | .032 | .035 | .037

  • 列間スペーシング (mm) 2.54 | 3 | 3.4 | 4.24 | 4.6 | 6.9 | 7

  • 列間スペーシング (in) .1 | .118 | .13 | .133 | .167 | .27 | .271 | 4.6

  • コネクタの高さ (mm) 4.15 | 4.35 | 4.4 | 4.5 | 4.85 | 5.2 | 5.65 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.85 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.45 | 8.7 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.7 | 14 | 14.4 | 14.8 | 16 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 17 | 17.5 | 17.6 | 18 | 18.85 | 19.35 | 19.9 | 23.5 | 24.2 | 29 | 39.9

  • コネクタの高さ (in) .16 | .17 | .171 | .177 | .191 | .2 | .22 | .24 | .244 | .248 | .25 | .255 | .26 | .263 | .268 | .27 | .276 | .279 | .28 | .287 | .29 | .291 | .3 | .31 | .311 | .33 | .342 | .343 | .38 | .39 | .402 | .409 | .42 | .425 | .44 | .453 | .49 | .512 | .539 | .55 | .56 | .583 | .63 | .65 | .657 | .66 | .661 | .689 | .69 | .692 | .709 | .73 | .74 | .76 | .78 | .92 | .952 | 1.14 | 1.571 | 4.48 | 26

  • 製品長さ (mm) .87 | 6.8 | 7.62 | 7.7 | 8 | 8.48 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.9 | 11 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 15 | 15.9 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 17.7 | 18.2 | 19.83 | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.4 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 25.3 | 25.5 | 26.1 | 26.3 | 27.9 | 29 | 29.45 | 31.14 | 33 | 33.7 | 34.1 | 34.5 | 34.9 | 35.2 | 38.3 | 41.3 | 41.7 | 42.6 | 43.5 | 48.3 | 67.24

  • 製品長さ (in) .268 | .3 | .303 | .32 | .33 | .362 | .37 | .378 | .394 | .4 | .402 | .41 | .42 | .43 | .433 | .48 | .49 | .492 | .496 | .5 | .528 | .54 | .55 | .555 | .59 | .62 | .63 | .64 | .642 | .65 | .66 | .67 | .69 | .697 | .71 | .72 | .78 | .787 | .8 | .81 | .835 | .842 | .87 | .89 | .91 | .996 | 1.004 | 1.02 | 1.03 | 1.09 | 1.14 | 1.15 | 1.22 | 1.29 | 1.32 | 1.327 | 1.343 | 1.35 | 1.358 | 1.37 | 1.386 | 1.508 | 1.626 | 1.64 | 1.68 | 1.713 | 1.9 | 1.902 | 2.64 | 37.9 | 72

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 130 | -40 – 140 | -40 – 80 | -40 – 85 | -40 – 100 | -40 – 150 | -40 – 105 | -40 – 120 | -30 – 105 | -30 – 125 | -25 – 85

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 302 | -40 – 284 | -40 – 221 | -40 – 266 | -40 – 185 | -40 – 212 | -40 – 176 | -40 – 248 | -22 – 221 | -22 – 257 | -13 – 185

  • 使用温度 (最大) (°C) 80 | 85 | 100 | 105 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150

  • 使用温度 (最大) (°F) 125 | 176 | 185 | 212 | 221 | 248 | 257 | 266 | 284 | 302

動作/用途

  • 自動化ガイドラインに適合  KOMAX 電気接続用自動コンポーネント挿入ガイドライン (バージョン 5.0 (2018 年 3 月)) に適合 | セットアップ作業の増加/プロセス速度の制限を含む KOMAX 自動コンポーネント挿入ガイドライン バージョン 5 に準拠

  • 回路用途  Signal | パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB | UL 94V-2

  • IP 定格  IPX0

  • 認証/規格製品に適合  DIN IEC 512

実装の特徴

  • 実装方法  Bag | Box | Carton | Kit | Tray | パッケージ | ボックスおよびカートン

  • パッケージ数量  200 | 250 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | 1000 | 1200 | 1250 | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 | 3800 | 4000 | 4208 | 5000 | 5008 | 6000 | 7000 | 7500 | 7504 | 8000 | 8700 | 10000

その他

  • サービス可能  いいえ | はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ | はい

関連資料
利用できるドキュメントはありません。