この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ | はい

  • コネクタ形状  丸型 | 角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング | メス端子用ハウジング

  • 防水性  いいえ | はい

  • 一次ロックの特徴  クリーン ボディ | ハウジング内に統合 | ロッキング ランス

  • 接続タイプ  電線対デバイス | 電線対基板 | 電線対電線

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • ブランク キャビティ位置  3

  • 極数  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 30 | 36 | 60 | 94

  • 列数  1 | 2 | 4 | 5 | 6

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 12 | 14 | 16 | 24 | 50 | 60

  • 動作電圧 (VAC) 12

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12 | 16 | 24 | 48 | 50

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度 (°) 90° | 180°

  • 一次製品色  グレー | 自然色 | 青 | 黄 | 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  A | B | C | なし

端子の特徴

  • 端子のタイプ  タブ | リセプタクル

  • 端子サイズ  .64mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.8mm | 6.3mm

  • 嵌合タブ幅 (mm) .64 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 6.3

  • 嵌合タブ幅 (in) .02 | .025 | .047 | .06 | .11 | .25

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 7.5 | 14 | 16

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き | 極性 | 極性付きスロット

  • 端子位置保証  いいえ | はい

  • ストレイン リリーフ  あり | なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA 66 GF | PA 66 GF15 | PA 66 GF25 | PA GF | PBT/ASA-GF20 | PBT GF10 | PBT GF15 | PBT GF20 | ガラス繊維入り PBT | ナイロン 6/6 GF35

  • ピッチ (mm) 2.5 | 2.54 | 3.1 | 3.5 | 4 | 5.2 | 6.2 | 9.1

  • ピッチ (in) .09 | .098 | .1 | .122 | .13 | .137 | .15 | .157 | .16 | .2 | .24 | .244 | .36

寸法

  • 製品幅 (mm) 8.7 | 14.4 | 16 | 24 | 24.15 | 24.2 | 26.2 | 26.3 | 33 | 36.5 | 40.1 | 40.2 | 41.2 | 54.5

  • 製品幅 (in) .342 | .567 | .629 | .63 | .94 | .945 | .95 | 1.03 | 1.29 | 1.43 | 1.57 | 1.58 | 1.62 | 2.15

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 2.28 | 2.35

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .09 | .093

  • 列間スペーシング (mm) 2.54 | 3 | 3.5 | 4.6 | 6 | 7.8

  • 列間スペーシング (in) .1 | .11 | .118 | .137 | .138 | .14 | .181 | .236 | .307

  • コネクタの高さ (mm) 7.9 | 12.78 | 14.2 | 14.4 | 14.45 | 15.2 | 15.3 | 15.8 | 16.75 | 17 | 18.5 | 20.1 | 20.7 | 26 | 30.7 | 38.5 | 43 | 49.3 | 74.4

  • コネクタの高さ (in) .311 | .5 | .56 | .568 | .57 | .59 | .6 | .602 | .622 | .66 | .67 | .728 | .79 | .81 | .815 | 1.02 | 1.2 | 1.51 | 1.69 | 1.94 | 2.93

  • 製品長さ (mm) 14.2 | 16.1 | 16.4 | 17.4 | 19.9 | 20 | 20.5 | 22.9 | 23.2 | 24.8 | 26 | 26.35 | 27.2 | 30.4 | 31.6 | 34.43 | 38 | 49.3 | 80 | 85.1 | 107.1

  • 製品長さ (in) .56 | .602 | .63 | .645 | .685 | .76 | .783 | .79 | .902 | .97 | 1.02 | 1.037 | 1.07 | 1.19 | 1.24 | 1.35 | 1.49 | 1.94 | 3.15 | 3.35 | 4.22

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 85 | -40 – 100 | -40 – 150 | -40 – 120 | -30 – 130

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 302 | -40 – 185 | -40 – 212 | -40 – 257 | -40 – 266 | -40 – 248 | -22 – 266

  • 使用温度 (最大) (°C) 85 | 100 | 120 | 125 | 130 | 150

  • 使用温度 (最大) (°F) 185 | 212 | 248 | 257 | 266 | 302

動作/用途

  • 自動化ガイドラインに適合  KOMAX 電気接続用自動コンポーネント挿入ガイドライン (バージョン 5.0 (2018 年 3 月)) に適合

  • 回路用途  Signal | パワーおよびシグナル | 電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB | UL 94V-0

  • IP 定格  IP4K9K | IP67 | IP69K | IP6K9K | IPX4 | IPX4K | IPX9K

  • 認証/規格製品に適合  DIN IEC 512

実装の特徴

  • 実装方法  Bag | Box | Carton | バルク | パッケージ | ボックスおよびカートン

  • パッケージ数量  1 | 88 | 120 | 123 | 150 | 250 | 400 | 460 | 900 | 1000 | 1100 | 1110 | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 2700 | 3000

その他

  • サービス可能  いいえ | はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ | はい

関連資料
利用できるドキュメントはありません。