| 製品 | TE製品番号: | 文書 | 端子のタイプ | ワイヤ サイズ | ワイヤ サイズ | 嵌合タブ幅 | 界面メッキ | 一次ロックの特徴 | 防水性 | 嵌合タブ厚 | 端子のシールのタイプ | ワイヤ サイズ検索 | ワイヤ サイズ検索 | 製品の結線先 | 使用温度 (最大) | タブの長さ | 使用温度範囲 | EU RoHS 準拠 | EU ELV 準拠 |
|---|
| 144969-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .2 – .6 mm² | 24 – 19 AWG | .64 mm | スズ (Sn) | ロッキング ランス | いいえ | - | 非密閉 | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm², .6 mm² | 19 AWG, 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | ワイヤ&ケーブル | 120 °C | 13.7 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 144969-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .2 – .6 mm² | 24 – 19 AWG | .63 mm | スズ (Sn) | ロッキング ランス | いいえ | - | - | 非密閉 | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm², .6 mm² | 19 AWG, 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | ワイヤ | 120 °C | 13.7 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 5-965908-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | 金 (Au) | ロッキング ランス | はい | .63 mm | 単極ワイヤシール (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 140 °C | 22 mm | -40 – 140 °C | - | - |
| 969084-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | .63 mm | スズ (Sn) | ロッキング ランス | いいえ | .63 mm | 非密閉 | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | ワイヤ | 120 °C | 13.6 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 5-1534116-2 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | .63 mm | 金 (Au) | クリーン ボディ | いいえ | - | - | 非密閉 | .25 mm², .32 mm² | 22 AWG, 23 AWG | ワイヤ | 110 °C | 13.6 mm | -40 – 110 °C | - | - |
| 1703032-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | スズ (Sn) | クリーン ボディ | はい | .63 mm | 単極ワイヤシール (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 120 °C | 14.5 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 5-1703282-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | スズ (Sn) | クリーン ボディ | いいえ | - | - | 非密閉 | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 105 °C | 13.6 mm | -40 – 105 °C | - | - |
| 1719532-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .85 mm² | 18 AWG | .64 mm | スズ (Sn) | クリーン ボディ | いいえ | .64 mm | 非密閉 | .85 mm² | 18 AWG | ワイヤ | 120 °C | 13.6 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 2141830-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .08 – .22 mm² | 28 – 24 AWG | .63 mm | スズ (Sn) | ロッキング ランス | はい | .63 mm | 単極ワイヤシール (SWS) | .08 mm², .1 mm², .13 mm², .17 mm², .2 mm² | 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG, 27 AWG, 28 AWG | ワイヤ | 120 °C | 21.7 mm | -40 – 120 °C | - | - |