この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リセプタクルのスタイル  180°

  • 一次ロックの特徴  ロッキング ランス

  • 防水性  いいえ

ボディの特徴

  • 端子のシールのタイプ  非密閉

端子の特徴

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 端子サイズ  .63mm | .64mm

  • 通常の定格電流 (A) 7.5

  • 圧着タイプ  FFC 圧着

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  錫

  • 端子のタイプ  タブ | ピン | リセプタクル

  • 嵌合タブ幅 (mm) .63 | .64

  • 嵌合タブ幅 (in) .025

  • 界面メッキ  スズ (Sn) | 銀 (Ag)

  • 嵌合タブ厚 (mm) .63 | .64

  • 嵌合タブ厚 (in) .025

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ | ワイヤ&ケーブル

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲  .25 mm [ .01 in ]

  • ワイヤ サイズ検索 (mm²) .2 | .22 | .25 | .3 | .35 | .4 | .5 | .6

  • ワイヤ サイズ検索 (AWG) 20 | 21 | 22 | 23

  • タブの長さ (mm) 13.7 | 15.5 | 21.4 | 24.1

  • タブの長さ (in) .54 | .6 | .61 | .84 | .95

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度 (最大) (°C) 120 | 140

  • 使用温度 (最大) (°F) 212 | 248 | 284

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 140 | -40 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 284 | -40 – 248

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合  銅

実装の特徴

  • 実装方法  Reel

  • パッケージ数量  12500 | 13000

その他

  • 端子伝導性  0 ~ 24 A (低出力)

関連資料
利用できるドキュメントはありません。