この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

特長

  • ソリッド ステート磁気抵抗効果に基づくセンサ 
  • 単極信号出力
  • 線形磁場応答
  • 高感度、低いヒステリシス
  • 温度補償されたスイッチング ポイント
  • 高いブリッジ抵抗による低消費電力
  • 最大 30 V の供給電圧
  • 小型 TDFN パッケージ 

用途

  • 非接触位置検出 (存在、開閉)
  • 小ストローク空気圧シリンダ
  • ノートパソコンやモバイル デバイスのカバー位置
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  磁気スイッチ センサ

  • センサ パッケージ  TDFN2.5×2.5

電気的特性

  • 通常の動作電圧 (V) 5

  • 通常の平均電流 (mA) .5

使用条件

  • センシング範囲 (kA/m) 1.4 – 2.3

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  受動アナログ

  • 通常の信号振幅 (mV/V) 0

関連資料

データ シート/カタログ ページ