この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  mV 出力圧力センサ

  • 圧力のタイプ  絶対

  • センサ パッケージ  溶接可能

構成の特徴

  • 電気接続  5 ピン ヘッダ

電気的特性

  • 供給電流 (mA) 1.5

  • 供給電圧範囲 (V) 5 – 14 | 5 – 9.5

寸法

  • 製品直径  15.83 mm [ .623 in ]

使用条件

  • 圧力 (bar) 1.03 | 2.07 | 3.45 | 6.89

  • 圧力 (psi) 15 | 30 | 50 | 100

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 耐プレッシャ レンジ  3X 定格

  • 出力インタフェース  アナログ

  • 圧力精度 ± (%) .1

  • 出力信号の詳細  100mV | 感度 = 12 ~ 27mV/V

その他

  • センサ オプション  カスタム

  • 非線形性 ± (%) .1

  • ポート フィッティング  溶接可能 (ねじ山なし)

関連資料

データ シート/カタログ ページ