この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

O リングを取り付けるように設計されており、腐食媒体との適合性が求められる OEM 用途に適しています。 このセンシング パッケージは、シリコーン油を利用して 316L ステンレス鋼ダイアフラムからセンシング素子に圧力を伝達します。PCB はパッケージに取り付けられています。パッケージには、温度補償用およびオフセット補正用のレーザートリミング式抵抗器が含まれています。外形寸法が同じでパラメータが類似している同類のセンサについては、154N 補償型圧力センサを参照してください。

製品の特長

  • O リング マウント
  • -40ºC ~ +125ºC の動作温度
  • 最大 ±0.1%、標準圧力非線形性
  • 確かな信頼性
  • 定電流

適用事例

  • 医療機器
  • プロセス制御
  • 淡水および廃水測定
  • 冷蔵庫/コンプレッサ
  • 圧力トランスミッタ液圧制御
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  mV 出力圧力センサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ | 絶対

  • センサ パッケージ  O リング マウント

構成の特徴

  • 電気接続  リボン ケーブル

電気的特性

  • 供給電流 (mA) 1.5

寸法

  • 製品直径  18.97 mm [ .746 in ]

  • 製品高さ  13.8 mm [ .54 in ]

使用条件

  • 圧力 (bar) .344 | 1.03 | 6.89 | 20.68 | 34.47

  • 圧力 (psi) 5 | 15 | 100 | 300 | 500

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 125 | -20 – 70

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 257 | -4 – 158

動作/用途

  • 耐プレッシャ レンジ  3X

  • 出力信号の詳細  100mV

その他

  • センサ オプション  チューブなし | ベント チューブ

  • 非線形性 ± (%) .1

関連資料

データ シート/カタログ ページ