この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  デジタル圧力センサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ | 絶対

  • センサ パッケージ  O リング マウント | ねじ山付きプロセス フィッティング | 溶接可能

構成の特徴

  • 電気接続  コネクタ付きケーブル | リボン ケーブル

電気的特性

  • 供給電流 (mA) 3

  • 供給電圧範囲 (V) 3.3 | 5

寸法

  • 製品直径 (mm) 15.85 | 15.9

  • 製品直径 (in) .624 | .625

  • 製品高さ (mm) 7.9 | 12.87

  • 製品高さ (in) .31 | .507

使用条件

  • 総合誤差バンド ± (%) 1

  • 圧力 (bar) 2 | 2.068 | 3.447 | 5 | 10 | 10.34

  • 圧力 (psi) 29 | 30 | 50 | 72.5 | 145.03 | 150

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 125 | -20 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 257 | -4 – 221

動作/用途

  • 耐プレッシャ レンジ  2X

  • 出力インタフェース  I²C (0x36H) | SPI

  • 圧力精度 ± (%) .25

  • 出力信号の詳細  14 ビット ADC | 14 ビット SPI

その他

  • センサ オプション  316L ステンレス鋼 | なし | 低出力

  • 非線形性 ± (%) .25 | 1

  • ポート フィッティング  1/8-27 NPT | フラッシュ マウント | 溶接可能 (ねじ山なし)

関連資料

データ シート/カタログ ページ