製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
mV 出力圧力センサ
-
圧力のタイプ
密閉ゲージ | 絶対
-
センサ パッケージ
ねじ山付きプロセス フィッティング | 溶接可能
構成の特徴
-
電気接続
ケーブル | リボン ケーブル | リード ワイヤ | ワイヤ リード
電気的特性
-
供給電流 (mA)
1.5
-
供給電圧範囲 (V)
5
寸法
-
製品直径 (mm)
9.04 | 9.24 | 10 | 15.7 | 15.88 | 16 | 18.54 | 21.46
-
製品直径 (in)
.356 | .364 | .394 | .62 | .625 | .63 | .73 | .845
-
製品高さ (mm)
13.2 | 19.05 | 20.08 | 20.32 | 21.08 | 22.09 | 24.38 | 27.94 | 33.02 | 35.56
-
製品高さ (in)
.52 | .75 | .8 | .82 | .83 | .87 | .96 | 1.11 | 1.3 | 1.4
使用条件
-
圧力 (psi)
1000 | 3000 | 5000 | 10000
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ
3X
-
出力信号の詳細
0 – 100 mV | 125 mV | 125 mV | 感度 = 15 ~ 28mV/V
その他
-
非線形性 ± (%)
.25
-
ポート フィッティング
1/4-18 NPT | 1/4-18 NPT (5/8 六角) | 1/4-19 BSPP メス | 7/16-20 UNF-2A | 7/16-20 UNF メス | 7/16 ~ 20 UNF | M10x1 オス | M16x1.5 | なし | 溶接可能 (ねじ山なし)