この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

86 Uncompensated は O リングを取り付けるように設計されており、腐食媒体との適合性が求められる OEM 用途に適しています。 このセンシング パッケージは、シリコン油を利用して 316L ステンレス鋼ダイアフラムからセンシング素子に圧力を伝達します。 

特長

  • 316L SS 圧力センサ
  • スモール プロファイル
  • 0 ~ 100 mV 出力
  • 絶対およびゲージ 
  • O リング マウント
  • -40ºC ~ +125ºC の動作温度
  • ±0.2% の圧力非線形性
  • ソリッド ステートの信頼性 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  mV 出力圧力センサ

  • 圧力のタイプ  絶対

  • センサ パッケージ  O リング マウント

構成の特徴

  • 電気接続  ワイヤ リード

電気的特性

  • 供給電流 (mA) 1.5

寸法

  • 製品直径  15.82 mm [ .622 in ]

  • 製品高さ  11.4 mm [ .448 in ]

使用条件

  • 圧力 (psi) 50

動作/用途

  • 耐プレッシャ レンジ  3X

  • 出力信号の詳細  100mV

その他

  • センサ オプション  チューブなし

  • 非線形性 ± (%) .1

関連資料

データ シート/カタログ ページ