製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
mV 出力圧力センサ
-
圧力のタイプ
ゲージ | 絶対
-
センサ パッケージ
O リング マウント | ねじ山付きプロセス フィッティング
構成の特徴
-
電気接続
コネクタ付きケーブル | リボン ケーブル
寸法
-
製品直径
19 mm [ .748 in ]
-
製品高さ
6.48 mm [ .25 in ]
使用条件
-
圧力 (bar)
.068 | .344 | 1.03 | 2.06 | 3.44 | 6.89 | 20.68 | 34.47
-
圧力 (psi)
1 | 5 | 15 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 125 | -20 – 70
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 257 | -4 – 158
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ
10X FS | 3X
-
出力信号の詳細
100mV | 80 mV
その他
-
センサ オプション
チューブなし | ベント チューブ
-
非線形性 ± (%)
.1 | .3
-
ポート フィッティング
1/4 18 NPT | 1/4-19 BSP | 1/8-27 NPT | 7/16 ~ 20 UNF | なし | 溶接可能 (ねじ山なし)