この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

154BC はヘッダがない O リング取り付け用の低コスト ユニットで、腐食媒体との適合性が求められる OEM 用途向けに設計されています。 チタン オプションは腐食性物質や強力な化学洗浄液に対する耐性がより高いため、透析装置や塩水/汽水測定などに用途が広がります。このセンシング パッケージは、シリコン油を利用して 316L ステンレス鋼またはチタン ダイアフラムからセンシング素子に圧力を伝達します。温度補償およびオフセット補正用のレーザートリミング抵抗器を含むセラミック基板がパッケージに接着されています。さらに、外部の差動増幅器の調整に使用できるレーザートリミング抵抗器も付いており、スパン互換性を ±1% 以内に抑えます。154 のさまざまな特徴の詳細については、154N Uncompensated および Constant Voltage のデータシートを参照してください。 

利点

  • O リング マウント 
  • -20ºC ~ +85ºC の補償温度
  • 1.0% の互換スパン 1. (ゲイン設定抵抗器により実現) 
  • 固体信頼性 
  • ±0.3% の圧力非線形性 
  • チタン オプション
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  mV 出力圧力センサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ | 絶対

  • センサ パッケージ  O リング マウント

構成の特徴

  • 電気接続  コネクタ付きケーブル | リボン ケーブル

電気的特性

  • 供給電流 (mA) 1.5

寸法

  • 製品高さ  13.8 mm [ .54 in ]

  • 製品直径  18.97 mm [ .746 in ]

使用条件

  • 圧力 (bar) 7 | 12 | 18 | 28

  • 圧力 (psi) 15 | 30 | 50 | 100 | 300

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 耐プレッシャ レンジ  2X

  • 出力信号の詳細  100mV

その他

  • センサ オプション  316L ステンレス鋼 | ASTM グレード 2 CP チタン

  • 非線形性 ± (%) .3

関連資料

データ シート/カタログ ページ