製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
リボン ケーブル コネクタのヘッダーのタイプ
ピン ヘッダ
-
リボン ケーブル コネクタのタイプ
Male-On-Wire
-
接続タイプ
ケーブル対基板
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
プラグ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
-
PCB マウント向き
垂直
電気的特性
-
絶縁抵抗 (MΩ)
1000
-
動作電圧 (VDC)
100
ボディの特徴
-
一次製品色
黒
-
ディジー チェーン
なし
-
コネクタ プロファイル
低
端子の特徴
-
端子のタイプ
ピン
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn)
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1.4
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
絶縁変位 (IDC)
機械的アタッチメント
-
PCB マウント アラインメント
なし
-
嵌合調整
なし
-
パネル マウント機能
なし
-
PCB マウント リテンション
なし
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
嵌合保持
なし
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ポリエステル GF
-
ピッチ
1.27 mm [ .05 in ]
寸法
-
コネクタ長 (mm)
8.6 | 11.1 | 13.6 | 16.2 | 18.7 | 21.3 | 23.8 | 26.3 | 28.9
-
ワイヤ サイズ (AWG)
28
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.08 – .09
-
コネクタの高さ
6.8 mm [ .27 in ]
-
適合する絶縁直径範囲
.1 – .9 mm [ .003 – .035 in ]