スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
位置センサ
LVDT 位置センサ
製品リスト
© 2026 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
汚れ、水、蒸気、材料と互換性のある腐食性の液体や蒸気が浸透しない総溶接のステンレス鋼構造により、HCI は最大で 1,000 PSI (70 bar) の外部圧力に耐えることができます。 外部電磁界からの優れた保護を二重磁気シールドで実現しています。高い入力インピーダンスを持つ HCI LVDT は、ループ電流動作 (4 ~ 20 mA) の信号調整器との接続に最適です。HCI は、当社の CTS-420 システムとして用意されている LVDT シリーズです。どのストローク レンジでも、フル スケールでほぼ同じ出力が得られます。当社のほとんどの LVDT 同様に、HCI の巻線は特別に配合された高温の可撓性樹脂で真空含浸されており、コイル アセンブリはそのハウジングの中に 2 成分エポキシで絶縁封入されています。これにより、高い振動や衝撃などの過酷な環境から十分に保護されます。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。