この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

GCT は、バネ荷重型 LVDT・精密なリニア ベアリング・4 ~ 20 mA のループ電流で動作する内部信号調整エレクトロニクスを備えており、厳しい産業環境やセンサの電力を容易に確保できず、長距離のケーブル敷設が見込まれる遠隔地に最適です。 4 ~ 20 mA の信号は、低振幅の AC または DC 信号と比較して、EMI や RFI 干渉の影響が抑えられます。この堅牢なゲージ ヘッドを使用することで、0 ~ 0.250 インチ (6.35 mm) から 0 ~ 2 インチ (50.8 mm) に及ぶストローク レンジを測定できます。スプリング力 (代表値) は、完全に圧縮された電気ストローク時に 9 oz (255 グラム) です。黒クロメート処理された硬化工具鋼製チップは取り外し可能で、作業端までねじが切られています (4-48UNF-2A)。コアとシャフトが長軸方向に移動しても回転しないような内部構造を採用しています。溶接された一体型の電気コネクタは取り付けが容易であり、センサを損なわずに損傷したケーブルを交換できます。取り付けと調整が簡単にできるように、外付けの ½-20 取り付けねじ山と 2 つのロックナットが各ユニットに付属しています。 

特長

  • 4 ~ 20 mA ループ、2 線動作
  • 密閉シール済みハウジング
  • 25 マイクロインチ (0.6 μm) の再現性
  • 最大 1,000 PSI (70 bar) に耐える IEC IP68 定格
  • 0.250 ~ 2 インチのストローク レンジ
  • 逆接保護
  • 硬化工具鋼製の接触チップ
  • 側面荷重に対する高い耐性
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品の形状  円筒形

構成の特徴

  • 電気接続  6 ピン コネクタ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 10.5 – 28

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

  • コア構成  スプリング式コア

寸法

  • 製品直径  19.05 mm [ .75 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

  • 環境仕様  圧力 1,000 PSI

動作/用途

  • 出力信号の詳細  4 – 20 mA

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.5

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格