スキップ ナビゲーション
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
位置センサ
LVDT 位置センサ
製品リスト
© 2026 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
GCD-SE は、バネ荷重型 LVDT、精密なリニア ベアリング、シングル エンド 8.5 ~ 28 VDC 入力からの最小限の電流引き込みで動作する内部調整エレクトロニクスを備えており、厳しい環境での携帯式測定用途に最適です。 正しく取り付けた場合、内部 EMI、ESD、RFI 保護は CE に準拠します。同期復調により、高いノイズ除去性能が得られます。この堅牢なゲージ ヘッドを使用すれば、0 ~ 0.1 インチ (2.54 mm) から 0 ~ 2 インチ (50.8 mm) までのストローク レンジを測定できます。スプリング力 (代表値) は、完全に圧縮された電気ストローク時に 9 oz (255 グラム) です。黒クロメート処理された硬化工具鋼製チップは取り外し可能で、作業端までねじが切られています (4-48UNF-2A)。コアとシャフトが長軸方向に移動しても回転しないような内部構造を採用しています。溶接された一体型の電気コネクタは取り付けが容易であり、センサを損なわずに損傷したケーブルを交換できます。取り付けと調整が簡単にできるように、外付けの ½-20 取り付けねじ山と 2 つのロックナットが各ユニットに付属しています。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。