この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

ラジアル ケーブル出口を使用したスリムなロー プロファイルの PCA-375 PR-020 は、ミニチュア取り付け具内および小さな内径に容易に適合します。 長年の実績を持つ LVDT (線形可変差動変圧器) を備え、直径わずか 0.375 インチ (9.5 mm) の PCA-375 PR-020 は、非侵入型のスリム プロファイル測定を実現でき、高密度の固定をはじめとする数々の用途に理想的な選択肢です。PCA-375 PR-020 の外部は、300 シリーズ ステンレス鋼を材料とし、現場での交換が可能なクロムめっきされた硬化工具鋼端子先端を備えています。内部には LVDT とともに、恒久的に潤滑油が塗布された青銅ベアリングおよびプランジャー アセンブリを備え、長期的な再現性と信頼性を実現します。電気結線は、長さ 2 メートル、6 導体付き、シールド処理済みのポリウレタン ジャケット ケーブルを経由します。 

特長

  • 限られたスペース用の超コンパクトな設計
  • 直径 0.375 インチ (9.5 mm) のスリム タイプ
  • ラジアル ケーブル出口
  • 堅牢なポリウレタン ケーブル
  • ±0.02 インチ (±0.51 mm) のストローク
  • 40 マイクロインチ (1 μm) の再現性
  • 交換可能な 4-48 AGD 端子先端 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品の形状  円筒形

構成の特徴

  • 電気接続  シールド ケーブル

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 3

信号特性

  • 励起周波数 (kHz) 2.5 – 10

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

  • コア構成  スプリング式コア

寸法

  • 製品直径  9.52 mm [ .375 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -18 – 121 °C [ 0 – 250 °F ]

業界スタンダード

  • IP 定格  IP60

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.25

関連資料

データ シート/カタログ ページ