スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
位置センサ
LVDT 位置センサ
製品リスト
© 2026 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
HC-485 はアナログ LVDT 信号を工学単位 (ヤードポンド法またはメートル法) に内部変換するため、高額で間違いの起こりやすいアナログからデジタルへの変換が不要になります。 その結果、完全にキャリブレーション済みでトレース可能なだけでなく、取り付けが容易で、現場でも交換可能なデバイスになっています。8.5 ~ 30 VDC 電源で作動する HC-485 は、アドレス可能な RS-485 (2 ワイヤ) デジタル出力 (MODBus RTU および ASCII プロトコル) を提供します。このデジタル出力は、119kBd ボード レートで動作して 2 本のワイヤで通信する最大 32 台のデバイスを処理することができます。MIN、MAX、および TIR の読み取り値を毎秒 600 サンプルの最大更新レートでサンプリングして内部に保存し、要求に応じてホストに提供します。速度出力 (インチ/秒または mm/秒) も選択でき、内部風袋 (ゼロ) 機能によりセットアップの柔軟性が最大限に高まります。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。