この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

+10.5 ~ +28 VDC のループ電圧で作動する HCT は、4 ~ 20 mA の平滑な電流ループを出力します。 コイル アセンブリと電子回路が密閉シールされており、劣悪な環境から確実に保護します。溶接された一体型の電気コネクタ (ガラス防水 MS 型) は取り付けが容易であり、センサを損なわずに損傷したケーブルを交換できます。HCT は 0.25 ~ 10 インチの標準的な線形測定レンジに対応しており、プロセス産業や発電所用途、あるいは電気的ノイズの多い環境で高精度の測定が求められる用途で理想的です。2 線 4 ~ 20 mA の電流ループ出力はほとんどの PLC に適合します。 

特長

  • 4 ~ 20 mA、2 線電流ループ動作 
  • 0.25 ~ 10 インチのストローク レンジ
  • 密閉シール済み、すべて溶接
  • ステンレス鋼ハウジング
  • MS スタイル コネクタ
  • 耐衝撃性と耐振動性
  • 最大 1,000 PSI (70 bar) に耐える IEC IP68 定格
  • 拘束コア オプション (ほとんどのモデル) 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品の形状  円筒形

構成の特徴

  • 電気接続  6 ピン コネクタ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 10.5 – 28

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

  • コア構成  セパレート コア

寸法

  • 製品直径  19.05 mm [ .75 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

  • 環境仕様  圧力 1,000 PSI

動作/用途

  • 出力信号の詳細  4 – 20 mA

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.5

関連資料