この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

DS-SE シリーズは、きわめて優れた線形性と低ノイズ出力を特徴としているため、アナログ-デジタル コンバータ・PLC・各種データ収集システムの単極入力とのやり取りに最適な製品です。 DC-SE は内部調整され、ライン リプルによる影響を受けないため、8.5 ~ 28 VDC の未調整の電源から動作できます。6 mA (代表値) という非常に低い電流引き込みは、リモートやバッテリー駆動の用途に最適です。高い安定性のオシレータにより、動作温度範囲全体にわたる優れた温度性能を実現しながら、同期復調による高いノイズ除去能力を確保します。内蔵の EMI/ESD 保護とシールド ケーブルにより、ノイズの多い産業環境での動作も可能です。また、二重磁気シールドにより漂遊磁界から最大限に保護されています。 

特長

  • シングルエンド DC 駆動 
  • 6 mA の低電流消費 
  • 0.1 ~ 6 インチのストローク レンジ 
  • 0.25% の線形性 
  • ステンレス鋼ハウジング 
  • 二重磁気シールド 
  • EMI/ESD 保護 
  • 長さ 1 メートルのシールド ケーブル
  • 拘束コア オプション 
  • CE 準拠
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品の形状  円筒形

構成の特徴

  • 電気接続  シールド ケーブル

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 8.5 – 28

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

  • コア構成  セパレート コア

寸法

  • 製品直径  19.05 mm [ .75 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  0 – 5 V | 1 – 6 V

業界スタンダード

  • IP 定格  IP61

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.25

関連資料