この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

コアが超軽量であることを特徴とする XS-B シリーズは、高速な変位測定・繊細な材料やフィルムの測定・コアの過度の重量が測定結果に影響を与えるような場合に最適です。 XS-B シリーズは ±0.1 インチ (±2.54 mm) または ±0.25 インチ (±6.35 mm) のストローク レンジ、標準またはねじ山付き取り付け構成、フライング リード結線またはポリウレタン ジャケット リード結線に対応します (すべてモデルによって異なります)。すべてのモデルが強磁性体ステンレス鋼ハウジングを採用しており、電磁および静電シールドの役割を果たします。

特長

  • 極小サイズ
  • 低質量のコア
  • 3/16 または 1/4 インチのハウジング直径
  • ±0.1 および ±0.25 インチのストローク レンジ
  • 最大 20kHz の動作周波数
  • 標準またはねじ山付きバルクヘッド マウント
  • ステンレス鋼ハウジング 
  • 磁気でシールド処理済み 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品の形状  円筒形

構成の特徴

  • 電気接続  リード

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 1

信号特性

  • 励起周波数 (kHz) 2.5 – 20

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

  • コア構成  セパレート コア

寸法

  • 製品直径 (mm) 1.57 | 4.78 | 6.27

  • 製品直径 (in) .06 | .188 | .246

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 150 | -40 – 60

  • 使用温度範囲 (°F) -67 – 302 | -40 – 140

業界スタンダード

  • IP 定格  IP61

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.2 | ±.25 | ±.5

関連資料

データ シート/カタログ ページ