スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
位置センサ
LVDT 位置センサ
製品リスト
© 2026 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
E シリーズの線形性はフル レンジのわずか ±0.5% (E 2000 は ±1.0%) であり、適度な動作温度環境を持つほとんどの用途に適しています。 電磁干渉および静電干渉に対する保護を提供するため、E シリーズは磁性ステンレス鋼ハウジングに収められています。頑丈な構造のため、ほとんどの産業用途の衝撃と振動に対する耐性を持ちます。当社のほとんどの LVDT と同様、E シリーズの巻線は特別に配合された高温の可撓性樹脂で真空含浸されており、コイル アセンブリはそのハウジングの中に 2 成分エポキシで絶縁封入されています。これにより、高湿度・振動・衝撃などの過酷な環境から十分に保護されます。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。