スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
位置センサ
LVDT 位置センサ
製品リスト
© 2026 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
ボア対コアの半径方向のクリアランスが 1/16 インチ (1.6 mm) と大きく、取り付け時の不整列公差が十分に取られているため、用途コストが低減します。 高い出力電圧と広い動作周波数範囲を備えた汎用の高信頼性 LVDT により、安心かつ正確な位置測定が実現します。HR シリーズは ±0.05 ~ ±10 インチのさまざまなストローク レンジに対応し、ガイド付きコアや小径/低質量コアなど、多数の標準オプションで構成できます。また、高温 (200ºC) 動作バージョンと軽度の放射線耐久性バージョンも用意されています (工場にお問い合わせください)。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。