この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

内蔵電子部品により、DC 入力から駆動され、キャリブレーション済み DC 出力を生成する位置センサが実現されます。 GHSD 750 および GHDSR シリーズからの出力は、さまざまな PLC、デジタル インジケータ、A/D コンバータ、コンピュータベースのデータ プロセッサ、および QC データ収集システムと組み合わせて動作するように設計されています。GHSD 750 シリーズ センサには、±0.020 インチ (±0.51 mm) ~ ±2.00 インチ (±50.0 mm) のレンジの製品が用意されており、最大線形性誤差は、最小二乗法で統計的に得られる最良適合直線を使用して、フル レンジ出力の ±0.25% です。 

特長

  • ±0.020 インチ~ ±2.00 インチのレンジ
  • ±15 V DC 入力、キャリブレーション済み 0 ~ ±10 V DC 出力
  • FRO の 0.01% 未満の再現性
  • FRO の ±0.25% 未満の非線形性
  • IEC IP-68 に準拠して環境的に密閉されたコイル 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • 電気接続  6 ピン コネクタ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) -15 – 15

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

  • コア構成  スプリング式コア

寸法

  • 製品直径  19.05 mm [ .75 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 70 °C [ -4 – 158 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  ±10 V

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.25

関連資料

データ シート/カタログ ページ