この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

これらの堅牢な密閉シール済みセンサはステンレス鋼だけで作られており、産業用途で汎用的に使用することを目的とします。 コイル巻線は IEC 規格 IP-68 に準拠して過酷な環境から密閉されており、電気結線は密閉された軸コネクタ (HSD) またはラジアル コネクタ (HSDR) を通じて出力されます。ラジアル コネクタには 2 つの重要な特長があります。1 つ目は貫通孔設計になっていることです。これにより、LVDT のコアの一端または両端にアクセスできるため機械的支持とコア誘導が向上し、ほこりっぽい場所や汚れた場所でのクリーニングが容易になります。ラジアル コネクタの 2 つ目の利点は、同じレンジの軸コネクタ付きユニットと比較して取り付け済みの長さが短くなることです。嵌合コネクタ プラグはユニットに付属しています。HSD 750 シリーズおよび HSDR 750 シリーズのセンサは、内蔵の電子部品を使用して、摩擦のない動作や動的応答など、LVDT として望まれる機能を提供します。また、DC 入力とキャリブレーション済みの DC 出力により、利便性とシンプルさが向上しています。この製品は、PLC・デジタル インジケータ・A/D コンバータ・コンピュータベースのデータ処理・QC データ収集システムと組み合わせて動作するように設計されています。 

特長

  • レンジは ±0.015 インチ ~ ±10 インチ (±0.38 mm ~ ±250 mm)
  • インライン コネクタ (HSD) または貫通孔 (HSDR)
  • IEC IP-68 に準拠して環境的に密閉済み
  • ±15 V DC 入力、キャリブレーション済み 0 ~ ±10 V DC 出力 
  • FRO の ±0.25% 未満の非線形性コネクタの嵌合プラグ付属 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • 電気接続  6 ピン コネクタ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) -15 – 15

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

  • コア構成  セパレート コア

寸法

  • 製品直径  19.05 mm [ .75 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 70 °C [ -4 – 158 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  ±10 V

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.25

関連資料