この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

コイル巻線は IEC 規格 IP-68 に準拠して過酷な環境から封止されており、電気結線は封止された軸コネクタ(HSA)またはラジアル コネクタ(HSAR)を通じて出力されます。 ラジアル コネクタには 2 つの重要な特長があります。1 つ目は貫通孔設計になっていることです。これにより、LVDT のコアの一端または両端にアクセスできるため機械的支持とコア誘導が向上し、ほこりっぽい場所や汚れた場所でのクリーニングが容易になります。ラジアル コネクタの 2 つ目の利点は、同じ範囲の軸コネクタ付きユニットと比較して取り付け済みの長さが短くなることです。嵌合コネクタ プラグはユニットに付属しています。HSA/HSAR 750 シリーズ センサには、±0.050 インチ(±1.25 mm)~ ±10.0 インチ(±250 mm)の範囲の製品が用意されており、LVDT 技術に関連する高い分解能、優れた再現性、および低いヒステリシスと、良好な線形性と一致する最高の感度を特長としています。このシリーズのすべてのセンサの最大線形性誤差は、最小二乗法で統計的に得られる最良適合直線を使用して、全範囲出力の ±0.25% です。 

特長

  • ±0.050 インチ ~ ±10.0 インチの範囲
  • IEC IP-68 に準拠した環境防水型
  • FRO の ±0.25% 未満の非線形性 

用途

  • 工作機械用ポジショナ
  • 材料試験用伸び計
  • 油圧シリンダの位置
  • バルブ位置の検出の
  • 自動組立装置
  • 腐食性環境
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • 電気接続  6 ピン コネクタ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 3

信号特性

  • 励起周波数 (kHz) 2.5

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

  • コア構成  セパレート コア

寸法

  • 製品直径  19.05 mm [ .75 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.25

関連資料