この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 抵抗器のタイプ  低オーム抵抗器

  • エレメントのタイプ  金属ストリップ

  • パッケージのサイズ コード  2512 | 3920 | 5930

構成の特徴

  • レジスタ数  1

電気的特性

  • 電力定格 (W) 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15

  • 抵抗値 (Ω) 0 | .0001 | .0002 | .00025 | .0003 | .0004 | .0005 | .0006 | .0007 | .001 | .0015 | .002 | .0025 | .003 | .004 | .005 | .0068 | .01

  • 抵抗クラス  最大 1kΩ

  • パッシブ部品の公差 (%) 1

結線の特徴

  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ  はんだ

  • 結線数  2

寸法

  • 製品高さ (mm) .27 | .33 | .34 | .42 | .45 | .47 | .5 | .54 | .56 | .6 | .67 | .68 | .7 | .72 | .84 | .85 | .91 | .93 | .95 | 1 | 1.05 | 1.12 | 1.36 | 1.4 | 1.42

  • 製品高さ (in) .011 | .013 | .017 | .018 | .019 | .02 | .021 | .022 | .024 | .026 | .027 | .028 | .033 | .036 | .037 | .039 | .041 | .044 | .054 | .055 | .056

  • 製品長さ (mm) 6.35 | 10 | 15

  • 製品長さ (in) .25 | .394 | .591

  • 製品幅 (mm) 3.05 | 5.2 | 7.75

  • 製品幅 (in) .12 | .205 | .305

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 170 | -55 – 170

  • 使用温度範囲 (°F) -85 – 338 | -67 – 338

  • 温度係数 (ppm/°C) ˂100 | ˂120 | ˂150 | ˂175 | ˂200 | ˂225 | ˂250 | ˂300 | ˂50 | ˂60 | ˂75

業界スタンダード

  • 業界標準  AEC-Q200 準拠

  • 感湿レベル  1

実装の特徴

  • 実装方法  テープ付きおよびリール巻き

関連資料

データ シート/カタログ ページ