この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • エレメントのタイプ  巻線

  • 保管期限  1 年

電気的特性

  • 自己共振周波数 (MHz) 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120

  • インダクタンス (µH) .1 | .15 | .22 | .24 | .33 | .47 | .68 | 1 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6.8

  • 定格電流 (最大) (mA) 1300 | 1360 | 1500 | 1600 | 1610 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2270 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3700 | 3900 | 4000 | 4100 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4900 | 5000 | 5200 | 5300 | 5600 | 5800 | 5900 | 6500 | 6600 | 6900 | 7500 | 9500

  • DC 抵抗 (Ω) 7 | 9 | 10 | 11.5 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 45 | 48 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 74 | 76 | 85 | 86 | 88 | 95 | 99 | 114 | 116 | 117 | 125 | 135 | 140 | 150 | 160 | 190 | 196 | 200 | 220 | 240

  • パッシブ部品の公差 (%) 20

寸法

  • 製品長さ (mm) .8 | 1 | 1.1 | 1.2

  • 製品長さ (in) .031 | .039 | .043 | .047

  • 製品幅 (mm) 2 | 2.5 | 3.2

  • 製品幅 (in) .079 | .098 | .126

  • 製品高さ (mm) 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5

  • 製品高さ (in) .047 | .063 | .079 | .098

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  はい

業界スタンダード

  • 感湿レベル  1

実装の特徴

  • 実装方法  テープ付きおよびリール巻き

その他

  • インダクタの品質係数  25 | 30

関連資料

データ シート/カタログ ページ