この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 抵抗器のタイプ  パワー レジスタ

  • エレメントのタイプ  巻線

構成の特徴

  • レジスタ数  1

電気的特性

  • 抵抗クラス  最大 1kΩ

  • 抵抗値 (Ω) 6.8 | 10 | 22 | 33 | 47 | 68 | 82 | 100 | 220

  • 電力定格 (W) 200 | 300 | 400 | 500

  • パッシブ部品の公差 (%) .05

結線の特徴

  • 結線数  2

  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ  フライング リード

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能タイプ  取り付け穴付きフランジ

寸法

  • 製品高さ  31 mm [ 1.22 in ]

  • 製品長さ (mm) 165 | 215 | 265 | 335

  • 製品長さ (in) 6.496 | 8.465 | 10.433 | 13.189

  • 製品幅  60 mm [ 2.362 in ]

使用条件

  • 温度係数 (ppm/°C) ±200

実装の特徴

  • 実装方法  バラ端子 - ボックス

関連資料

データ シート/カタログ ページ